- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- K0566
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ A cylindryczne z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0567
Amortyzatory gumowe, stal typu AT zwężone z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0568
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym
- K1321
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0569
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K1320
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K0570
Amortyzatory gumowe stal, typ CT, zwężone z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K0571
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym
- K1318
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0572
Amortyzatory gumowe, stal, typ DS przyssawka z gwintem zewnętrznym
- K0573
Amortyzatory gumowe stal, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym
- K1319
Amortyzatory gumowe stal nierdzewna, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K1931
Amortyzator gumowy typu TP, czyli odbojnik drzwiowy
- K0574
Amortyzatory gumowe, stal, typ KP paraboliczne z gwintem zewnętrznym
- K0575
Amortyzatory gumowe, stal, typ K stożkowe z gwintem zewnętrznym
- K0576
Amortyzatory gumowe stal, typ KE, kuliste z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K2051
Amortyzatory gumowe, stal, typ KRA kulisty z gwintem zewnętrznym
- K1932
Szyny odbojnikowe gumowe stal
- K1933
Podpora O-kształtna stal z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K1907
Izolatory łączące z neoprenu, dwuczęściowe
- K2012
Element sufitowy gumowo-metalowy
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0573Amortyzatory gumowe stal, typ E, cylindryczne z gwintem... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6. Elastomer – kauczuk naturalny, średnia twardość, 55° w skali Shore’a A.Wersja:Stal ocynkowana.Wskazówka:Amortyzatory gumowe to elementy konstrukcyjne powszechnie stosowane do elastycznego łożyskowania. Wykorzystywane są przede wszystkim do łożyskowania agregatów, silników, sprężarek, pomp i maszyn kontrolnych. Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania. Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Zakres temperatury:-30 °C do +80 °CNa zapytanie:Inne twardości według Shore'a.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | H | G | T | Siła sprężyny N/mm | Obciążenie N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0573.00800855 | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | | | 3,95 PLN | | K0573.01501255 | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | | | 4,16 PLN | | K0573.01501555 | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | | | 4,16 PLN | | K0573.01502055 | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | | | 4,54 PLN | | K0573.02001555 | 20 | 15 | M6 | 6 | 145 | 246 | | | 4,75 PLN | | K0573.02002055 | 20 | 20 | M6 | 6 | 94 | 216 | | | 5,08 PLN | | K0573.02002555 | 20 | 25 | M6 | 6 | 65 | 169 | | | 5,29 PLN | | K0573.02501555 | 25 | 15 | M6 | 6 | 270 | 540 | | | 5,18 PLN | | K0573.02502555 | 25 | 25 | M6 | 6 | 105 | 315 | | | 5,29 PLN | | K0573.02503055 | 25 | 30 | M6 | 6 | 85 | 281 | | | 5,68 PLN | | K0573.02504055 | 25 | 40 | M6 | 6 | 75 | 300 | | | 6,59 PLN | | K0573.03001555 | 30 | 15 | M8 | 8 | 545 | 491 | | | 5,94 PLN | | K0573.03002555 | 30 | 25 | M8 | 8 | 160 | 416 | | | 6,22 PLN | | K0573.03003055 | 30 | 30 | M8 | 8 | 125 | 425 | | | 6,37 PLN | | K0573.03004055 | 30 | 40 | M8 | 8 | 85 | 315 | | | 7,84 PLN | | K0573.04002055 | 40 | 20 | M8 | 8 | 550 | 660 | | | 9,94 PLN | | K0573.04002555 | 40 | 25 | M8 | 8 | 500 | 1000 | | | 10,32 PLN | | K0573.04003055 | 40 | 30 | M8 | 8 | 300 | 870 | | | 10,64 PLN | | K0573.04004055 | 40 | 40 | M8 | 8 | 260 | 1040 | | | 11,12 PLN | | K0573.05002055 | 50 | 20 | M10 | 10 | 860 | 860 | | | 10,48 PLN | | K0573.05002555 | 50 | 25 | M10 | 10 | 700 | 1400 | | | 10,64 PLN | | K0573.05003055 | 50 | 30 | M10 | 10 | 450 | 1575 | | | 11,12 PLN | | K0573.05004055 | 50 | 40 | M10 | 10 | 350 | 1400 | | | 12,26 PLN | | K0573.05005055 | 50 | 50 | M10 | 10 | 170 | 850 | | | 14,04 PLN | | K0573.06003055 | 60 | 30 | M10 | 10 | 700 | 1400 | | | 20,09 PLN | | K0573.06004055 | 60 | 40 | M10 | 10 | 400 | 1600 | | | 21,01 PLN | | K0573.06005055 | 60 | 50 | M10 | 10 | 240 | 1200 | | | 22,09 PLN | | K0573.07004255 | 70 | 42 | M10 | 10 | 520 | 2600 | | | 24,84 PLN | | K0573.07004555 | 70 | 45 | M10 | 10 | 680 | 3060 | | | 25,27 PLN | | K0573.07502555 | 75 | 25 | M12 | 12 | 1211 | 1816 | | | 24,41 PLN | | K0573.07503055 | 75 | 30 | M12 | 12 | 1090 | 2289 | | | 26,03 PLN | | K0573.07504055 | 75 | 40 | M12 | 12 | 500 | 2000 | | | 28,40 PLN | | K0573.07505055 | 75 | 50 | M12 | 12 | 550 | 2750 | | | 29,22 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|