Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 60° w skali Shore'a A.
Wskazówka
Amortyzator gumowy do przykręcenia. Można je stosować również jako nóżki w maszynach.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.

Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Na zapytanie
Inne twardości według Shore'a.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również