- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- K0566
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ A cylindryczne z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0567
Amortyzatory gumowe, stal typu AT zwężone z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K0568
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym
- K1321
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ B cylindryczne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0569
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K1320
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ C cylindryczne z dwustronnym gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K0570
Amortyzatory gumowe stal, typ CT, zwężone z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K0571
Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym
- K1318
Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ D cylindryczne z gwintem zewnętrznym, kolor szary
- K0572
Amortyzatory gumowe, stal, typ DS przyssawka z gwintem zewnętrznym
- K0573
Amortyzatory gumowe stal, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym
- K1319
Amortyzatory gumowe stal nierdzewna, typ E, cylindryczne z gwintem wewnętrznym, kolor szary
- K1931
Amortyzator gumowy typu TP, czyli odbojnik drzwiowy
- K0574
Amortyzatory gumowe, stal, typ KP paraboliczne z gwintem zewnętrznym
- K0575
Amortyzatory gumowe, stal, typ K stożkowe z gwintem zewnętrznym
- K0576
Amortyzatory gumowe stal, typ KE, kuliste z dwustronnym gwintem wewnętrznym
- K1932
Szyny odbojnikowe gumowe stal
- K1933
Podpora O-kształtna stal z dwustronnym gwintem zewnętrznym
- K1907
Izolatory łączące z neoprenu, dwuczęściowe
- K2012
Element sufitowy gumowo-metalowy
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1907Izolatory łączące z neoprenu, dwuczęściowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Środek izolacyjny – neopren. Korpus zewnętrzny stalowy.Wersja:Stal ocynkowana.Wskazówka:Dwuczęściowe izolatory są stosowane w celu utworzenia stabilnego połączenia lub skutecznego odsprzężenia maszyn i instalacji oraz sąsiednich komponentów.
Można objąć zakres obciążeń od 10 kg do 285 kg.
Wymiar H to wysokość izolatora łączącego w stanie zamontowanym.
Oznaczenie barwne produktów. Żółta kropka = twardość w skali Shore'a 35. Czerwona kropka = twardość w skali Shore'a 45. Zielona kropka = twardość w skali Shore'a 55. Niebieska kropka = twardość w skali Shore'a 65. Biała kropka = twardość w skali Shore'a 75.Zastosowanie:Dolna część izolatora (P2) jest wtłaczana w otwór (D3) płyty (P3). Płyta P3 to w większości przypadków płyta bazowa, na której montowana jest maszyna lub instalacja. Następnie górna część izolatora (P1) jest nakładana na dolną część (P2). W ostatnim kroku izolator łączący i płyta bazowa są za pomocą odpowiedniej śruby skręcane z podłożem lub innym elementem. Dla zapewnienia ochrony tworzywa neoprenowego przed uszkodzeniem przez śrubę zalecane jest umieszczenie podkładki między górną częścią (P1) a śrubą. Do izolatorów o D= 31,8 mm zalecana jest podkładka K1150.12, a do izolatorów o D= 47,5 mm podkładka K1150.18. Izolator łączący można przykręcać zarówno w położeniu pionowym, jak i poziomym. Należy jednak przy tym uwzględnić odmienne dane obciążeniowe.Zakres temperatury:-30 °C do +80 °C.Uwaga:- Nie wolno przekraczać zakresu temperatur, w przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować pełnej funkcjonalności. - Brak odporności na silnie działające środki czyszczące, benzynę i oleje. - Należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia tworzywa neoprenowego. - Wysokość L musi być zachowana w stanie zamontowanym, aby zapobiec awarii izolatora łączącego.Pamiętaj:W celu optymalnego użycia izolatorów należy zachować przepisaną wysokość używanej płyty bazowej/płyty bocznej (H2/H3).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Twardość w skali Shore'a | R | F (Wysokość H2) = obciążenie osiowe | F1 (Wysokość H2) = obciążenie promieniowe | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1907.31831835 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 35+5 | 0,75 | 20 | 10 |  | | 48,04 PLN | | K1907.31831845 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 45+5 | 0,75 | 40 | 15 |  | | 48,04 PLN | | K1907.31831855 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 55+5 | 0,75 | 65 | 20 |  | | 48,04 PLN | | K1907.31831865 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 65+5 | 0,75 | 115 | 25 |  | | 48,04 PLN | | K1907.31831875 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 75+5 | 0,75 | 140 | 30 |  | | 48,04 PLN | | K1907.47549335 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 35+5 | 1,5 | 30 | 20 |  | | 71,15 PLN | | K1907.47549345 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 45+5 | 1,5 | 55 | 40 |  | | 71,15 PLN | | K1907.47549355 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 55+5 | 1,5 | 75 | 60 |  | | 71,15 PLN | | K1907.47549365 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 65+5 | 1,5 | 120 | 80 |  | | 71,15 PLN | | K1907.47549375 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 75+5 | 1,5 | 175 | 130 |  | | 71,15 PLN | |
Nr Zamówienia | F (Wysokość H3) = obciążenie osiowe | F1 (Wysokość H3) = obciążenie promieniowe | Częstotliwość Hz (Wysokość H2) | Częstotliwość Hz (Wysokość H3) | Moment obrotowy Nm (Wysokość H2) | Moment obrotowy Nm (Wysokość H3) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1907.31831835 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 48,04 PLN | | K1907.31831845 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 48,04 PLN | | K1907.31831855 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 48,04 PLN | | K1907.31831865 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 48,04 PLN | | K1907.31831875 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 48,04 PLN | | K1907.47549335 | 60 | 25 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 71,15 PLN | | K1907.47549345 | 80 | 30 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 71,15 PLN | | K1907.47549355 | 110 | 40 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 71,15 PLN | | K1907.47549365 | 175 | 75 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 71,15 PLN | | K1907.47549375 | 285 | 125 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 71,15 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|