|
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer
|
powrót |
|
Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Nazwa skrócona |
ABS |
Nazwa |
Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy |
Właściwości mechaniczne |
|
Stan próbki do badania |
standardowy |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] |
b.d. |
Moduł Younga (sprężystość) [Mpa] |
2300 |
Twardość kulkowa [Mpa] |
90 |
Właściwości fizyczne |
|
Gęstość [g/cm³] |
1,04 |
Temperatura topnienia [°C] |
110 |
Temperatury stosowania |
|
Maks. temperatura przez krótki czas [°C] |
100 |
Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C] |
95 |
Min. temperatura zastosowania [°C] |
-30 |
Pozostałe właściwości |
|
Palność wg UL 94 |
HB |
Absorbcja wody (normalne warunki klimatyczne) [%] |
0,22 |
Odporność chemiczna |
|
smary i oleje mineralne |
+ |
benzyna |
+ |
kwasy słabe/silne |
+/- |
ługi słabe/silne |
+/+ |
tetrachloreten |
o |
trichloreten |
- |
aceton |
o |
alkohole |
o |
Odporność na hydrolizę (gorąca woda) |
+ |
warunki atmosferyczne/promieniowanie UV |
o |
|
+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków. |
Powrót do listy |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|