Tworzywa z poliamidu 6 (PA 6) są częściowo krystalicznymi termoplastami. Dzięki absorbcji wody (do 3%) osiąga się stan ciągliwo-twardy o następujących cechach:
- wysoka udarność - wysoka odporność na ścieranie - dobre właściwości ślizgowe
Dodatek 10 - 60% włókien szklanych (GF) pozwala na znaczne zwiększenie wytrzymałości oraz temperatury zastosowania dla podzespołów szczególnie obciążonych.
Dodatek kulek szklanych (GB) zwiększa wytrzymałość komponentu i zapobiega odkształceniom podczas schładzania. Generalnie przy stosowaniu poliamidu należy uwzględnić zmiany wymiarów spowodowane absorbcją wody.
|