- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0776Trzpienie montażowe stalowe z blokadą bezpieczeństwa |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal ocynkowana.Wskazówka:Trzpienie montażowe z ryglem służą nie tylko do szybkiego i łatwego mocowania, ale także mogą być wykorzystywane jako stałe połączenie ruchomych części i elementów. Szeroki rygiel pozwala na zablokowanie mocowanego elementu na dużej powierzchni. Trzpień może być również wykorzystywany do pracy pod dużym ciśnieniem w kierunku osiowym. Wewnętrzny kanałek w ryglu umożliwia swobodne przestawianie pozycji "otwarty" i "zamknięty".Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L5 | Otwór ustalający H11 | Siła ścinania podwójnego maks.kN | Siła rozsuwania F N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0776.06025 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 25 | 6 | 45 | 31 | 6 | 12 | 190 | | | 56,15 PLN | | K0776.06040 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 40 | 6 | 60 | 46 | 6 | 12 | 190 | | | 57,24 PLN | | K0776.06050 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 50 | 6 | 70 | 56 | 6 | 12 | 190 | | | 59,05 PLN | | K0776.08025 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 25 | 6 | 46 | 31 | 8 | 21 | 270 | | | 59,05 PLN | | K0776.08040 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 40 | 6 | 61 | 46 | 8 | 21 | 270 | | | 60,92 PLN | | K0776.08050 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 50 | 6 | 71 | 56 | 8 | 21 | 270 | | | 61,85 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|