Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łączniki wtykowe (rura czworokątna) krzyżowy z odgałęzieniem
K0621

Łączniki wtykowe (rura czworokątna) krzyżowy z odgałęzieniem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Poliamid PA, czarny.
Rdzeń stalowy – stal ocynkowana.
Wskazówka:System łączenia na wtyk bez śrub. Po prostu łączniki wtykane są do odpowiednich rur czworokątnych. Łatwy w demontażu i do wielokrotnego zastosowania.Wyposażenie:- Rury czworokątne K0627
- Rury czworokątne z progiem K0628
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0621 Łączniki wtykowe (rura czworokątna) krzyżowy z odgałęzieniem 187 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca łączników wtykowych 408 kB

Rysunki

Łączniki wtykowe (rura czworokątna) krzyżowy z odgałęzieniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

A1LL1Odpowiedni do
rur czworokątnych
CADOsp.CenaZamów
K0621.12015122017923620 x 20 x 1,5  29,98 PLN
K0621.125151225221355525 x 25 x 1,5  34,99 PLN
K0621.130201230261244730 x 30 x 2  36,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl