Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szyny prowadzące z tworzywa sztucznego do przenośników rolkowych ze stali
K2142

Szyny prowadzące z tworzywa sztucznego do przenośników...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tworzywo sztuczne PVC.
Wersja ESD z tworzywa sztucznego PVC, wzmacniana włóknami węglowymi.
Wersja:czarny lub szary zbliżony do RAL 7042.Wskazówka:Za pomocą szyn prowadzących transportowany towar jest bezpiecznie utrzymywany na przenośniku rolkowym. W celu montażu szyny prowadzące są wsuwane na przenośniki rolkowe.

Do ochrony wrażliwych produktów szyny prowadzące są dostępne również w wersji z odprowadzaniem elektrostatycznym (ESD).
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 K2142_Datasheet_31635_Szyny_prowadz_ce_z_tworzywa_sztucznego_do_przeno_nik_w_rolkowych_ze_stali--pl 304 kB

Rysunki

Szyny prowadzące z tworzywa sztucznego do przenośników rolkowych ze stali

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
komponentów
B

B1LESD
przewodzące ładunki
elektrostatyczne
CADOsp.CenaZamów
K2142.1030X2000czarny30522000nie 147,49 PLN
K2142.1130X2000czarny30522000tak 353,97 PLN
K2142.2030X2000szary30522000nie 147,49 PLN
K2142.1063X2000czarny63,5862000nie 157,32 PLN
K2142.1163X2000czarny63,5862000tak 393,30 PLN
K2142.2063X2000szary63,5862000nie 157,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl