Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

powrót

Maksymalna elastyczność dzięki minimalnym czasom zbrojenia


System mocowania z punktami zerowymi UNILOCK umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie oraz ustalanie położenia przyrządów lub obrabianych detali na centrach obróbczych do skrawania. Przy użyciu tego systemu możliwa jest błyskawiczna wymiana palety, imadeł, przyrządów lub obrabianych detali przy zdefiniowanym punkcie zerowym, z powtarzalnością mniejszą niż 0,005 mm.


5-osiowe modułowe systemy mocowania KIPP UNILOCK o wielkościach 50, 80, 138 zostały zaprojektowane specjalnie do obróbki 5-stronnej bez krawędzi zakłóceniowych. Dzięki modułowej konstrukcji i wielu możliwościom możliwe jest indywidualne skomponowanie oraz ponowne połączenie systemów pod kątem różnych zastosowań. Te systemy bezpośredniego mocowania obrabianych detali można optymalnie dostosować do obrabianego detalu dzięki dużej różnorodności sworzni mocujących.



Zestawienie najważniejszych faktów

  • Sworzeń mocujący UNILOCK jest w 100% zgodny między system mocowania z punktami zerowymi a 5-osiowym modułowym systemem mocowania

  • Błuskawiczna zmiana przedmiotu obrabianego

  • Bardzo elastyczne możliwości mocowania i połączenia

  • Konstrukcja modułowa z największą elastycznością
  • Obróbka 5-stronna bez krawędzi zakłóceniowych przy 5-osiowym modułowym systemie mocowania


  • Największa optymalizacja czasów zbrojenia

  • Bardzo wysoka powtarzalność

  • Duża siła mocowania modułów


Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl