System mocowania z punktami zerowymi UNILOCK umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie oraz ustalanie położenia przyrządów lub obrabianych detali na centrach obróbczych do skrawania. Przy użyciu tego systemu możliwa jest błyskawiczna wymiana palety, imadeł, przyrządów lub obrabianych detali przy zdefiniowanym punkcie zerowym, z powtarzalnością mniejszą niż 0,005 mm.
5-osiowe modułowe systemy mocowania KIPP UNILOCK o wielkościach 50, 80, 138 zostały zaprojektowane specjalnie do obróbki 5-stronnej bez krawędzi zakłóceniowych. Dzięki modułowej konstrukcji i wielu możliwościom możliwe jest indywidualne skomponowanie oraz ponowne połączenie systemów pod kątem różnych zastosowań. Te systemy bezpośredniego mocowania obrabianych detali można optymalnie dostosować do obrabianego detalu dzięki dużej różnorodności sworzni mocujących. |