Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe biopolimerowe
K1060

Uchwyty pałąkowe biopolimerowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Biopolimer wzmacniany włóknem drzewnym, buk naturalny.
Biopolimer wzmocniony włóknem szklanym, czarno-szary.
Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Buk naturalny o wyglądzie włókna drewnianego lub barwiony na czarno-szaro.Wskazówka:Duża wytrzymałość mechaniczna (sprawdzona, co najmniej podwójny stopień bezpieczeństwa).
Dobra odporność na środki chemiczne.
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych (odporność na warunki atmosferyczne).

Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.
Montaż:Forma A od przodu.
Forma B od tyłu.
Zalety:Ten bioplastik wytwarzany jest w całości z surowców odnawialnych (nie zawiera ropy naftowej i jej pochodnych).
Dobry bilans CO₂ w porównaniu do tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej.
Oszczędność nieodnawialnych paliw kopalnych.
Włókna drzewne pochodzą w 100% z rodzimych niemieckich lasów uprawianych w sposób zrównoważony.
Bioplastik nadaje się do recyklingu (podobnie, jak termoplasty).
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1060 Uchwyty pałąkowe biopolimerowe 152 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe biopolimerowe

Uchwyty pałąkowe z biopolimeru, montaż po stronie obsługi

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z biopolimeru, montaż po stronie obsługi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyKolor
korpusu
A

BCDHLSNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1060.101100052143Az otworem przelotowymbuk naturalny100179,5633122201000 27,32 PLN
K1060.101120062143Az otworem przelotowymbuk naturalny1202111,4739146241000 31,73 PLN
K1060.101140082143Az otworem przelotowymbuk naturalny1402414,2945170281000 41,61 PLN
K1060.10110005290Az otworem przelotowymciemnoszary RAL 7021100179,5633122201000 27,32 PLN
K1060.10112006290Az otworem przelotowymciemnoszary RAL 70211202111,4739146241000 31,73 PLN
K1060.10114008290Az otworem przelotowymciemnoszary RAL 70211402414,2945170281000 41,61 PLN

Uchwyty pałąkowe z biopolimeru, montaż od tyłu

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z biopolimeru, montaż od tyłu

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
komponentów
FormaA

BCDHLSTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1060.102100052143buk naturalnystal nierdzewnaB100179,5M5331222091000 32,35 PLN
K1060.102120062143buk naturalnystal nierdzewnaB1202111,4M63914624121000 36,74 PLN
K1060.102140082143buk naturalnystal nierdzewnaB1402414,2M84517028121000 48,23 PLN
K1060.10210005290ciemnoszary RAL 7021stal nierdzewnaB100179,5M5331222091000 32,35 PLN
K1060.10212006290ciemnoszary RAL 7021stal nierdzewnaB1202111,4M63914624121000 36,74 PLN
K1060.10214008290ciemnoszary RAL 7021stal nierdzewnaB1402414,2M84517028121000 48,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl