|
|
K1670Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.Materiał:Rygiel 1.0503. Tuleja 1.0403. Trzpień ustalający – stal automatowa. Sprężyna dociskowa 1.4310. Kapturek rygla, termoplast PA.Wersja:Tuleja i rygiel oksydowane. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany. Sprężyna dociskowa niepowlekana. Kapturek rygla w różnych kolorach: - ciemnoszary RAL 7021 - pomarańczowy RAL 2004 - żółty RAL 1021 - czerwony RAL 3020 - zielony RAL 6032 - niebieski RAL 5017 - jasnoszary RAL 7035Wskazówka:W przypadku, gdy rygiel jest przyspawany, zaleca się sczepienie tulei, aby nie doszło do termicznego uszkodzenia sprężyny wskutek działań wysokich temperatur.Zalety:Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°. Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego. Tuleja gładka, możliwość połączenia za pośrednictwem tulejki pasowanejNa zapytanie:Wykonania specjalne. Wyposażenie:Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840. Wskazówka dotycząca planu:Forma E: bez kapturka rygla Forma F: z kapturkiem rygla Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1670.080410 | E | 4 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 52,47 PLN | | K1670.080510 | E | 5 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 52,47 PLN | | K1670.080610 | E | 6 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 52,47 PLN | | K1670.080512 | E | 5 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 53,76 PLN | | K1670.080612 | E | 6 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 53,76 PLN | | K1670.080812 | E | 8 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 53,76 PLN | | K1670.080616 | E | 6 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 63,86 PLN | | K1670.080816 | E | 8 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 63,86 PLN | | K1670.081016 | E | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 63,86 PLN | | K1670.080820 | E | 8 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 73,16 PLN | | K1670.081020 | E | 10 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 73,16 PLN | | K1670.081220 | E | 12 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 73,16 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor komponentów | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1670.090410 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.090510 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.090610 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.090512 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.090612 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.090812 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.090616 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.090816 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.091016 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.090820 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.091020 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.091220 | F | ciemnoszary RAL 7021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.0904102 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.0905102 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.0906102 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.0905122 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.0906122 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.0908122 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.0906162 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.0908162 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.0910162 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.0908202 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.0910202 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.0912202 | F | pomaranczowy RAL 2004 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09041016 | F | żółty RAL 1021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051016 | F | żółty RAL 1021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09061016 | F | żółty RAL 1021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051216 | F | żółty RAL 1021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061216 | F | żółty RAL 1021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09081216 | F | żółty RAL 1021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061616 | F | żółty RAL 1021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09081616 | F | żółty RAL 1021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09101616 | F | żółty RAL 1021 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09082016 | F | żółty RAL 1021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09102016 | F | żółty RAL 1021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09122016 | F | żółty RAL 1021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09041084 | F | czerwony RAL 3020 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051084 | F | czerwony RAL 3020 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09061084 | F | czerwony RAL 3020 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051284 | F | czerwony RAL 3020 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061284 | F | czerwony RAL 3020 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09081284 | F | czerwony RAL 3020 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061684 | F | czerwony RAL 3020 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09081684 | F | czerwony RAL 3020 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09101684 | F | czerwony RAL 3020 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09082084 | F | czerwony RAL 3020 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09102084 | F | czerwony RAL 3020 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09122084 | F | czerwony RAL 3020 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09041086 | F | zielony RAL 6032 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051086 | F | zielony RAL 6032 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09061086 | F | zielony RAL 6032 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051286 | F | zielony RAL 6032 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061286 | F | zielony RAL 6032 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09081286 | F | zielony RAL 6032 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061686 | F | zielony RAL 6032 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09081686 | F | zielony RAL 6032 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09101686 | F | zielony RAL 6032 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09082086 | F | zielony RAL 6032 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09102086 | F | zielony RAL 6032 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09122086 | F | zielony RAL 6032 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09041087 | F | niebieski RAL 5017 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051087 | F | niebieski RAL 5017 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09061087 | F | niebieski RAL 5017 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051287 | F | niebieski RAL 5017 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061287 | F | niebieski RAL 5017 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09081287 | F | niebieski RAL 5017 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061687 | F | niebieski RAL 5017 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09081687 | F | niebieski RAL 5017 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09101687 | F | niebieski RAL 5017 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09082087 | F | niebieski RAL 5017 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09102087 | F | niebieski RAL 5017 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09122087 | F | niebieski RAL 5017 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09041088 | F | jasnoszary RAL 7035 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051088 | F | jasnoszary RAL 7035 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09061088 | F | jasnoszary RAL 7035 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 55,14 PLN | | K1670.09051288 | F | jasnoszary RAL 7035 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061288 | F | jasnoszary RAL 7035 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09081288 | F | jasnoszary RAL 7035 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | | | 56,29 PLN | | K1670.09061688 | F | jasnoszary RAL 7035 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09081688 | F | jasnoszary RAL 7035 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09101688 | F | jasnoszary RAL 7035 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 66,58 PLN | | K1670.09082088 | F | jasnoszary RAL 7035 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09102088 | F | jasnoszary RAL 7035 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | | K1670.09122088 | F | jasnoszary RAL 7035 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 77,18 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|