|
|
K1246Dociskacze pionowe z przylgą pionową i przestawną śrubą... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Stal ocynkowana. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Śruba dociskowa ze stopką neoprenową.Wyposażenie:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła trzymająca F2 N | Siła zacisku F3 N | Siła zacisku F4 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1246.01000 | 120° | 85° | 80 | 700 | 1000 | 500 | 750 | | | 55,79 PLN | | K1246.01600 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | | | 72,37 PLN | | K1246.02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 86,19 PLN | | K1246.04000 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 119,30 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1246.01000 | 16 | 26 | 8 | 4 | 9,5 | 5,5 | 27,6 | 9 | 5 | 4,4 | 99,7 | 57 | 31 | 16,6 | M5x40 | | | 55,79 PLN | | K1246.01600 | 12,7 | 27 | 12 | 6 | 12,2 | 6,2 | 34 | 11 | 5,5 | 5,2 | 136 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 | | | 72,37 PLN | | K1246.02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 14,3 | 8,3 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 156 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x63 | | | 86,19 PLN | | K1246.04000 | 31,8 | 49,2 | 14 | 8 | 19 | 11 | 67,2 | 19 | 9,5 | 8,7 | 229 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x85 | | | 119,30 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|