Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
K0541

Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny, koszyki łożyskowe ze stali.
Kule ze stali węglowej.
Wersja:Szyny cynkowane ogniowo.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kule hartowane.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych tego typu jest większa niż długość ich zabudowy, co gwarantuje większy komfort i lepszy dostęp. Mechanizm „Soft-Control“ sprawia, że prowadnica teleskopowa podczas zamykania trafia na amortyzator i składa się samoczynnie. Obciążenie dynamiczne prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pełnym wysunięciu. Podane parametry nośności dotyczą wartości maksymalnej przy 100 000 cykli.Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0541 Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg 228 kB

Rysunki

Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1A2Skok
S
LL1Głębokość szufladyNośność
na parę
kg
StatusCADOsp.CenaZamów
K0541.1050016019232053450047150055wychodzi z produkcji 305,75 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Hinweis: 

Tutaj znajdą Państwo produkty, które wkrótce zostaną wycofane z naszego asortymentu oraz atrakcyjne oferty promocyjne.

Sprzedawane parami
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl