ELEMENTY MANIPULACYJNE
-
Zatrzaski kulkowe -
Trzpienie ustalające -
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym -
Trzpienie montażowe -
Trzpienie montażowe -
Linki zabezpieczające / łańcuchy kulkowe -
Akcesoria do zatrzasków kulkowych -
Akcesoria do trzpieni ustalających i trzpieni ustalających z uchwytem jednoskrzydłowym -
Akcesoria do trzpieni montażowych blokujących
Elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn KIPP
Elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn: są małe i nie rzucają się w oczy, ale bez nich instalacje, roboty i maszyny nie będą działać. Komponenty te zapewniają optymalne działanie i umożliwiają wzrost wydajności instalacji produkcyjnych na całym świecie.
Firma HEINRICH KIPP WERK produkuje w Niemczech ponad 65 000 różnych elementów manipulacyjnych i standardowych elementów maszyn i wyznacza poprzez swoje wyroby rynkowe standardy.
Czym są elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn?
Standardowe elementy maszyn to komponenty techniczne wytwarzane zgodnie z określoną normą. Elementy manipulacyjne to elementy łączące w systemie roboczym, za pomocą których człowiek ingeruje w przebieg procesu.
Elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn KIPP
- wspierają konstruktorów w°codziennej pracy,
- skracają czas konstrukcji i
- obniżają koszty produkcji, montażu i°procesowe.
Wykorzystanie / obszary zastosowania elementów manipulacyjnych i standardowych elementów maszyn
Standardowe elementy maszyn i elementy manipulacyjne są stosowane m.in. w budowie maszyn, narzędzi i instalacji. Znajdują jednak zastosowanie również w urządzeniach kontrolnych, medycznych i pomiarowych oraz budownictwie okrętowym. Elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn KIPP są również powszechnie używane w przemyśle metalowym, drzewnym i tworzyw sztucznych.
Dalsze zalety elementów manipulacyjnych i standardowych elementów maszyn KIPP:
- duża dostępność
- krótki czas dostawy
- natychmiastowa dostępność danych CAD
Asortyment elementów manipulacyjnych i standardowych elementów maszyn KIPP
KIPP oferuje klientom szeroki wybór produktów z zakresu elementów manipulacyjnych i standardowych elementów maszyn. Asortyment obejmuje rękojeści nastawne, dźwignie mocujące i dźwignie mimośrodowe, uchwyty i przyciski o różnych formach konstrukcyjnych, a także korby, śruby dociskowe, trzpienie ustalające, sprężyste elementy dociskowe, nóżki nastawne, zawiasy, szyny teleskopowe i wiele innych elementów.
Rękojeści nastawne, dźwignie mocujące i dźwignie mimośrodowe
Wszędzie tam, gdzie konieczne jest mocowanie lub zaciskanie elementów konstrukcyjnych na maszynach, urządzeniach i przyrządach, doskonałym wyborem są rękojeści nastawne, dźwignie mocujące i dźwignie mimośrodowe KIPP. Dostępny jest szeroki wybór form konstrukcyjnych, kolorów i materiałów do użycia w budowie maszyn, narzędzi i instalacji.
Rękojeści nastawne i dźwignie mocujące KIPP optymalnie nadają się do ręcznej regulacji w zastosowaniach związanych z mocowaniem i zaciskaniem. Dźwignie mimośrodowe idealnie nadają się do szybkiego mocowania.
Uchwyty i pokrętła
Do ręcznego mocowania i zaciskania komponentów bardzo dobrze nadają się również uchwyty i przyciski KIPP. Produkty wyróżniają się dobrymi właściwościami haptycznymi i przemyślanym wzornictwem. KIPP oferuje je w dużej liczbie form konstrukcyjnych, z różnymi siłami mocowania i do różnej ilości miejsca do montażu.
Do asortymentu uchwytów i przycisków zaliczają się m.in.
- nakrętki radełkowane,
- śruby radełkowane,
- pokrętła krzyżowe,
- pokrętła gwiaździste,
- kółka radełkowane,
- śruby skrzydełkowe i
- uchwyty kuliste.
Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
HEINRICH KIPP WERK zalicza się do wiodących dostawców uchwytów pałąkowych w Niemczech. Uchwyty pałąkowe, podobnie jak uchwyty rurowe i kasetowe, nadają się do otwierania i zamykania osłon, pokryw i obudów. Uchwyty KIPP przekonują znakomitymi właściwościami haptycznymi i wytrzymałością. Są używane nie tylko w produkcji mebli, ale również w budowie maszyn, instalacji i narzędzi oraz technice rehabilitacyjnej i medycznej.
W asortymencie KIPP znajdują się poniższe uchwyty:
- uchwyty pałąkowe
- uchwyty rurowe
- uchwyty łukowe
- uchwyty kasetowe
- uchwyty profilowane
- uchwyty składane
Kółka ręczne, korby ręczny, wskaźniki położenia
Koła ręczne KIPP służą do ręcznego pozycjonowania i regulacji wałów oraz wrzecion. Elementy manipulacyjne są używane zwłaszcza jako elementy sterujące do ręcznej regulacji. Stanowią między innymi część urządzeń pomiarowych i kontrolnych, ponadto stosowane są w budownictwie okrętowym oraz budowie rusztowań, maszyn i instalacji.
Do obsługi instalacji o długich drogach regulacji lepiej nadają się korby. Firma KIPP produkuje korby w wielu różnych wersjach – np. z obrotową lub stałą rękojeścią obłą bądź z rękojeścią cylindryczną lub rękojeścią cylindryczną bezpieczeństwa.
Wskaźniki położenia KIPP umożliwiają bezpośredni odczyt nastawionych wcześniej wartości pomiarowych. Wskaźniki położenia KIPP są bardzo kompaktowe i wyposażone w czytelny wyświetlacz. KIPP oferuje je zarówno w wersjach mechanicznych, jak i elektronicznych.
Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
Rygle obrotowe KIPP służą do zamykania wszelkiego rodzaju klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych lub drzwiczek maszyn. Są wytrzymałe i dostępne również w wersjach zamykanych. Profile ochronne do krawędzi służą do zabezpieczania, osłaniania i dekoracji krawędzi blaszanych. Firma KIPP oferuje również obrotowe rygle mocujące i płytki mocujące.
zawiasów
Zawiasy służą do łączenia dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie. KIPP oferuje zawiasy i zawiasy sprężynowe w szerokiej gamie wariantów, wykonane z różnych materiałów.
Stopki wychylne
Stopki wychylne wyrównują nierówności i niewielkie różnice wysokości, jakie mogą powstawać przy ustawianiu maszyn i przyrządów.
KIPP dostarcza następujące wersje:
- stopki wychylne
- trzpienie gwintowane
- stopki wahliwe
- stopki maszynowe
- nóżki nastawne
- zaślepki gwintowane
Złączki i łączniki, złącza profilowe
Za pomocą łączników rurowych można w łatwy, ekonomiczny i elastyczny sposób łączyć profile i systemy. W ofercie KIPP dostępne są ponadto łączniki profilowe, tuleje redukcyjne, rury czworokątne, zatyczki i łączniki wtykowe.
Prowadnice teleskopowe
Firma KIPP produkuje szeroki wybór szyn teleskopowych, do najróżniejszych zakresów obciążenia. Są one dostępne z rozsuwaniem na pełną długość lub częściowym, w licznych wariantach wyposażenia.
Zapięcia, zamknięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
Zapięcia i zapadki to proste elementy zamykające przeznaczone do osłon, obudów i kontenerów w budowie maszyn, instalacji, agregatów i zbiorników. Zapięcia zatrzaskowe są montowane na równi z powierzchnią w drzwiach, klapach, osłonach, szufladach i włazach.
Dociskacze, napinacze suwakowe
Urządzenia szybkomocujące – zwane również dociskaczami siłowymi – są używane jako elementy przytrzymujące i montażowe w technice mocowania oraz budowie narzędzi i przyrządów.
KIPP dostarcza następujące artykuły:
- dociskacze,
- napinacze siłowe,
- łączniki wtykowe,
- dociskacze hakowe,
- zapięcia z hakiem,
- napinacze suwakowe,
- dociskacze pneumatyczne i
- śruby dociskowe.
Elementy mocujące
Elementy mocujące umożliwiają odpowiednie zamocowanie obrabianego przedmiotu. Do elementów mocujących oprócz docisków, łap dociskowych i haków dociskowych należą również dociski mimośrodowe, dźwignie mimośrodkowe i łożyska obrotowe.
Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
Sprężyste elementy dociskowe są używane do unieruchamiania i blokowania podzespołów. Trzpienie ustalające i trzpienie montażowe służą do ustalania i blokowania podzespołu.
Elementy podporowe, pozycjonujące, ustalające
Elementy te umożliwiają stabilne ułożenie przedmiotów obrabianych w budowie obrabiarek i przyrządów. Oprócz śrub dociskowych KIPP oferuje również chwytaki, trzpienie ustalające, trzpienie podporowe i inne elementy podporowe i pozycjonujące.
Elementy do maszyn i przyrządów
Wiele z tych produktów niezmiernie ułatwia codzienną pracę budowniczych maszyn i konstruktorów. KIPP produkuje zarówno śruby, nakrętki, podkładki i śruby dwustronne, jak i nakrętki kołpakowe, nakrętki sześciokątne i tuleje wiertarskie.
Przeguby
Czy to przeguby, głowice widełkowe, składane trzpienie sprężynowe, czy przeguby osiowe: Wszystkie te standardowe elementy maszyn służą do przenoszenia i przekierowywania sił. Oferta KIPP oferuje szeroki wybór przegubów.
Magnesy
Magnesy to siłowe elementy mocujące, które można łatwo demontować. Zakresy zastosowania to m.in. budowa maszyn i urządzeń, elektrotechnika oraz branża motoryzacyjna.
KIPP produkuje magnesy w wielu wersjach, np.
- magnesy sztabkowe,
- chwytaki sztabkowe,
- magnesy z gwintem i
- chwyty płaskie.
Elementy tłumiące
KIPP posiada w swoim programie także szeroki wybór elementów amortyzacyjnych, takich jak np. zderzaki gumowe. Elementy te amortyzują energię kinetyczną agregatów i podzespołów. Pozwala to zredukować oddziaływanie wibracji na cały system.
Wskaźniki poziomu napełnienia, korki odpowietrzające
Wskaźniki poziomu napełnienia są szczególnie często stosowanie w systemach hydraulicznych – między innymi jako wskaźniki poziomu oleju.
Taśmy ze skalą i pierścienie skali, libelle
Pręty i taśmy ze skalą oraz libelle pudełkowe ułatwiają precyzyjne odczytywanie pozycji jednostek liniowych i prowadnic. Za pomocą pierścieni skalowych na pokrętłach można ustawiać dokładną pozycję.
Technika transportu wewnętrznego
KIPP oferuje branży przemysłowe wiele rolek i kół do zastosowań w technice transportu wewnętrznego.
W asortymencie produktów znajdują się m.in.
- rolki przyrządów,
- rolki kierujące,
- kółka podpierające,
- elementy transportowe do dużego obciążenia,
- kółka do dużych obciążeń,
- rolki podnośne,
- kulowe elementy transportowe i
- śruby z uchem transportowym.
Narzędzia, zapotrzebowanie warsztatowe
KIPP oferuje również narzędzia, takie jak klucze oczkowe i maszynowe, oraz osprzęt warsztatowy, na przykład pojemniki chwytające i uchwyty na kubki.
Osłona higieniczna
Nasze stojaki podłogowe i stołowe ze szkła akrylowego mogą być stosowane m.in. jako ekrany w stomatologii, przemyśle spożywczym, biurach i halach produkcyjnych.
Elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn KIPP – zamów teraz bezpiecznie przez Internet!
Ergonomia, stabilność i duża dostępność – firma KIPP przykłada wielką wagę do tych cech we wszystkich swoich produktach. Skorzystaj również dzięki naszemu know-how z zakresu elementów manipulacyjnych i standardowych elementów maszyn. Wybieraj spośród ponad 65 000 artykułów!