Zamki obrotowe
Zamki obrotowe KIPP
Zamek obrotowy to mechaniczny mechanizm zamykający, służący do zabezpieczania drzwi, okien, szaf lub innych ruchomych elementów. Z reguły składa się z obracanego pręta metalowego, wkładanego do uchwytu lub prowadnicy. Przez obrócenie pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego sworzeń jest poruszany w poziomie lub w pionie. W ten sposób pokrętło motylkowe przechodzi do pozycji blokowania, w której zamyka ruchomy element.
Zamki obrotowe są wykorzystywane w licznych zastosowaniach, zarówno w obszarze prywatnym i przemysłowym. Są przy tym dodatkowym środkiem bezpieczeństwa obok innych mechanizmów blokowania, takich jak kłódki. W środowisku przemysłowym pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe są stosowane w drzwiach maszyn, szafach rozdzielczych i innych urządzeniach w celu kontrolowania dostępu i zwiększenia bezpieczeństwa.
Zamki obrotowe odgrywają kluczową rolę w branży przemysłowej. Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo pracowników i instalacji, ale służą również jako niezawodne elementy ryglujące. Łatwa obsługa, wytrzymałość i długa żywotność sprawiają, że zamki obrotowe doskonale spełniają wymagania i obciążenia w środowiskach przemysłowych. Ich wszechstronność umożliwia dostosowanie do różnych konfiguracji i wymagań w instalacjach produkcyjnych, halach magazynowych i innych obiektach przemysłowych. Zamki obrotowe są nieodzownymi elementami w przemysłowej technice bezpieczeństwa i przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy.
Pełne bezpieczeństwo dzięki zamkom obrotowym KIPP
Różne rodzaje zamków obrotowych
Cechy i konstrukcja zamka obrotowego
KIPP jako niezawodny producent zamków obrotowych
Pełne bezpieczeństwo dzięki zamkom obrotowym KIPP
Zamki obrotowe KIPP wyróżniają się różnymi właściwościami, które przyczyniają się do ich popularności i zastosowania w różnych obszarach. Oto kilka z najważniejszych właściwości:
- Wysoka jakość i solidność: Zamki obrotowe KIPP są produkowane z wysokiej jakości materiałów, które charakteryzują się długą żywotnością oraz dużą odpornością na obciążenia mechaniczne.
- Precyzyjna obróbka: KIPP przywiązuje dużą wagę do precyzyjnej obróbki swoich produktów, aby zapewnić niezawodne i spójne działanie.
- Wszechstronne możliwości zastosowania: Zamki obrotowe KIPP są dostępne w różnych rozmiarach, wersjach wykonania i materiałach, aby spełniać szeroki zakres wymagań indywidualnych zastosowań.
- Łatwy montaż i obsługa: Nasze zamki obrotowe są łatwe w montażu i obsłudze, co ułatwia ich integrację w istniejących systemach i zmniejsza nakłady wymaganej pracy.
- Różne cechy bezpieczeństwa: W zależności od modelu zamki obrotowe mogą być wyposażone w różne funkcje bezpieczeństwa, takie jak urządzenia zapobiegające niezamierzonemu otwarciu.
- Kompatybilność z innymi komponentami: Elementy manipulacyjne są często zaprojektowane tak, że są kompatybilne z innymi komponentami i systemami, co ułatwia ich integrację i użytkowanie w różnych zastosowaniach.
Podsumowując, produkt oferuje połączenie jakości, niezawodności i wszechstronności, co czyni go preferowanym wyborem w różnych branżach i zastosowaniach. Dzięki bliskim kontaktom z dużymi firmami przemysłowymi i wieloletniemu doświadczeniu wiemy, co jest ważne.
Różne rodzaje zamków obrotowych
Nasza kategoria elementów manipulacyjnych „Zamki obrotowe” obejmuje duży wybór łącznie 34 różnych produktów. Aby ułatwić wyszukiwanie pasującego produktu, można użyć opcji filtrowania. Możliwe jest przefiltrowanie produktów według nazwy, materiału, grubości ścianki, długości języczka i odstępu języczka. Pozwala to wyszukać dokładnie te właściwości, które najlepiej spełnią indywidualne wymagania.
Rygiel blokujący
Rygiel blokujący jest mechanizmem zamykającym, stosowanym do ograniczenia lub unieruchomienia ruchu elementów ruchomych. Składa się z pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego, wkładanego do uchwytu. Rygle blokujące są często używane w zastosowaniach, w których wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie lub unieruchamianie. Na przykład do utrzymywania otwartych drzwi lub w określonej pozycji lub zapobiegania niezamierzonemu otwarciu klap.
Rygle blokujące KIPP obracają się w zakresie 360°. W odległości 90° rygiel blokujący rygluje się w czterech różnych pozycjach. W ten sposób umożliwiają precyzyjne unieruchamianie pod różnymi kątami przy minimalnym nakładzie siły.
Chcesz zobaczyć rygle blokujące KIPP w zastosowaniu?
Zamki obrotowe
Asortyment KIPP obejmuje 25 różnych wersji wykonania zamków obrotowych, w tym:
- Zamki obrotowe w Hygienic Design do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
- Małe zamki obrotowe
- Zamki obrotowe z kluczem
- Różne rodzaje uchwytów, jak Uchwyt T lub Uchwyt L
- Zamki obrotowe z pokrętłem
- Zamki obrotowe w wersji długiej
- Zamki obrotowe z mechanizmem krzywkowym
- Zamki obrotowe z ruchem swobodnym
Zamknięcia ćwierćobrotowe
Zamknięcie ćwierćobrotowe składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia. Wszystkie komponenty, czyli trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia, są połączone z ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie. Zamknięcie ćwierćobrotowe jest stosowane do bezpiecznego utrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników lub osłon maszyn. Obrócenie o 90° umożliwia otwarcie lub zamknięcie zamków obrotowych. Trzpień poprzeczny w trzpieniu zamykającym porusza się przy tym wzdłuż krzywej w dolnej części zamknięcia, naprężając wstępnie sprężynę. Na końcu krzywej znajduje się małe zagłębienie, w którym trzpień poprzeczny się zatrzaskuje i w tym sposób zabezpiecza połączenie. Siła naprężenia wstępnego sprężyny zapewnia, że połączenie pozostaje zamknięte bezpiecznie w sposób odporny na wibracje.
Zamknięcia ćwierćobrotowe są dostępne w różnych formach. Formy określają sposób obsługi zamków obrotowych, za pomocą rowka lub rowka krzyżowego lub bez narzędzi za pomocą pokrętła radełkowanego lub gwiaździstego. |
Osprzęt do zamknięcia ćwierćobrotowego
Obie części trzeba zamówić osobno do zamknięcia ćwierćobrotowego.
Zamek zaciskowy
Zamki zaciskowe są stosowane głównie w drzwiach i obudowach o podwyższonych wymaganiach dotyczących uszczelnienia. Dlatego wymagany jest większy nacisk docisku.
Zamek zaciskowy składa się z obracanego sworznia, wkładanego do uchwytu. Podczas zamykania zamka obrotowego sworzeń się obraca i ustawia się w pozycji blokady. Powoduje to bezpieczne zamknięcie ruchomego elementu. Ruch obrotowy wytwarza siłę kompresji. Ta siła kompresji powoduje mocne dociśnięcie elementu i uszczelnienie przed pyłem, zanieczyszczeniem, wilgocią lub innymi czynnikami środowiskowymi.
Asortyment obejmuje trzy różne warianty zamków zaciskowych.
- Standardowy zamek zaciskowy
- Zamek zaciskowy z zmienną drogą dociągania
- Zamek zaciskowy z regulowaną wysokością języczka
W serwisie YouTube udostępniliśmy film pokazujący zastosowanie zamka zaciskowego ze zmienną drogą dociągania.
Zamki obrotowe z unikalnym kluczem
KIPP oferuje dwie wersje wykonania zamków obrotowych z unikalnym kluczem Zamek obrotowy z unikalnym kluczem ze stali nierdzewnej można aktywować za pomocą odpowiedniego klucza. Zgodnie z normą DIN 43668 nawet przy dużej sile docisku jest odporny na wstrząsy i wibracje.
Standardowy zamek obrotowy z unikalnym kluczem jest wyposażony w sprężynowy języczek i nadaje się do zastosowania prawo- i lewostronnego przy zakresie zamykania 90°. Zgodnie z klasą IP65 jest wodo- i pyłoszczelny.
Cechy i konstrukcja zamka obrotowego
Aby zapewnić, że zamek obrotowy jest zgodny z wymogami i oczekiwaniami, podczas dokonywania wyboru należy uwzględnić różne cechy jakości. Materiał jest kluczowym czynnikiem, ponieważ określa trwałość i odporność zamka obrotowego. Materiały wysokiej jakości, jak Stal nierdzewna lub Stal zapewniają długą żywotność i większą odporność na czynniki środowiskowe i obciążenie mechaniczne.
Nasz Przegląd surowców pozwala dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych właściwości materiałów.
Ważnym czynnikiem przy dokonywaniu wyboru jest również konstrukcja zamka obrotowego. Solidna i stabilna konstrukcja zapewnia niezawodną wydajność i minimalizuje ryzyko wypadków lub uszkodzeń. Klienci powinni zwracać uwagę na precyzyjną obróbkę i wysokiej jakości produkcję, aby mieć pewność, że zamek obrotowy spełni wymaganiom i zapewni bezpieczne ryglowanie.
Podsumowując, przy wyborze zamka obrotowego należy zwrócić uwagę na wysokiej jakości materiały i solidną konstrukcję. Jako producent oferujemy niezawodne rozwiązanie, które spełnia indywidualne wymagania. Zadowolenie naszych klientów jest bowiem naszym najwyższym priorytetem.
KIPP jako niezawodny producent zamków obrotowych
KIPP jest synonimem niezawodności, wydajności i wysokiej jakości! Wyróżniamy się stosowaniem wysokiej jakości materiałów, precyzyjną obróbką i innowacyjnym wzornictwem. Oferujemy zamki obrotowe o najwyższej jakości i zapewniamy niezawodność, trwałość oraz innowacyjne wzornictwo!
Zabezpiecz swoje maszyny i instalacje zamkami obrotowymi KIPP i skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia!