Łapy hakowe
Łapy hakowe KIPP
Łapy hakowe są kluczowymi narzędziami w różnych branżach. Służą do bezpiecznego mocowania detali podczas obróbki lub montażu. Element manipulacyjny może mieć różne formy i wielkości. Ta różnorodna dostępność umożliwia używanie elementów manipulacyjnych w najróżniejszych zastosowaniach.
Nie jest więc niespodzianką, że elementy mocujące odgrywają decydującą rolę w różnych branżach. W zależności od zakresu zastosowania elementy manipulacyjne mają różne przeznaczenie. W przetwarzaniu metali na przykład łapy hakowe są stosowane w maszynach i urządzeniach. Tam utrzymują detale podczas procesu obróbki i przyczyniają się do precyzyjnego pozycjonowania. Umożliwiają operatorom regulowanie siły mocującej i dostosowanie detali odpowiednio do wymagań obróbki.
Oprócz przetwarzania metali łapy hakowe są stosowane również w poniższych obszarach:
- Obróbka drewna
- Branża budowlana
- Przemysł motoryzacyjny
- Produkcja elektryczna
- Budowa narzędzi i przyrządów
Czym są łapy hakowe?
Łapy hakowe dla przemysłu
Zainwestuj w łapy hakowe KIPP, aby zapewnić wydajność i precyzję
Łapy hakowe to narzędzia, które poprzez siłę mocującą bezpiecznie mocują detale w trakcie obróbki. Łapa hakowa składa się z korpusu i elementu ruchomego. Aby wytworzyć siłę mocującą, element ruchomy ma mechanizm.
Są różne rodzaje łap hakowych, które w zależności od obszaru zastosowania i potrzeb mają różne formy, wielkości oraz konstrukcje. Niektóre haki są załączane ręcznie, natomiast inne mogą być zasilane pneumatycznie, hydraulicznie lub elektrycznie.
Sposób działania łapy hakowej zależy od typu i konstrukcji. Ogólnie działa w następujący sposób:
Element mocujący składa się z nieruchomego korpusu i ruchomego elementu, który normalnie jest określany jako ramię mocujące lub szczęka mocująca. W zależności od typu haka mechanizm mocujący może mieć różne formy. Z reguły jednak mechanizm mocujący jest jednak załączany przez ruch obrotowy lub ruch dźwigniowy.
Po załączeniu mechanizmu mocującego wytwarzana jest siła mocująca, poruszająca ruchomy element haka mocujące w kierunku detalu.
Kiedy ruchomy element haka dojdzie do detalu, zostanie dociśnięty do detalu pod wpływem wytworzonej siły mocującej. W ten sposób detal zostaje bezpiecznie zamocowany i jest bezpiecznie utrzymywany.
Niektóre haki mają blokadę lub urządzenie blokujące. Utrzymuje ono ruchomy element w pozycji po zamocowaniu detalu. W ten sposób utrzymana zostaje siła mocująca, również wtedy, gdy mechanizm mocujący nie jest załączany.
Aby zwolnić detal, mechanizm mocujący należy załączyć w przeciwnym kierunku. W ten sposób zmniejszona zostaje siła mocująca i ruchomy element jest odsuwany od detalu.
Łapy hakowe dla przemysłu
Łapy hakowe należą do grupy elementów mocujących. KIPP oferuje wiele elementów manipulacyjnych. Poniżej omówimy wszystkie poszczególne wersje. Oprócz łap hakowych kategoria obejmuje również elementy manipulacyjne, które mogą być stosowane w połączeniu z hakiem. Elementy dodatkowe mogą poprawić funkcjonalność haków lub spełnić konkretne wymagania. Do elementów dodatkowych zaliczają się następujące produkty:
- Docisk nasadzany
- Sprężyny dociskowe
- słupy dystansowe
- Obsady łap hakowych
Łapy hakowe z pierścieniem oporowym
Łapy hakowe z kołnierzem wykonane są z wysokiej jakości stali ulepszonej cieplnie. Ze względu na ulepszenie i brązowienie stal może zapewnić dodatkową twardość i odporność na korozję.
Kołnierz umożliwia wkręcenie haka bezpośrednio w siatkę otworów bez wymaganego pogłębiania.
Dla optymalnego dostosowania do różnych wysokości lub wymagań można stosować odpowiednie elementy dostosowujące wysokość, np. słupy dystansowe. Umożliwiają one dostosowanie wysokości mocowania elementu mocującego i precyzyjne zamocowanie detalu.
Poniższe łapy hakowe z kołnierzem są dostępne w firmie KIPP:
- Łapy hakowe z kołnierzem i rękojeścią nastawną z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- Wersja standardowa
Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową
Łapy hakowe z kołnierzem i dźwignią mimośrodową są wykonane z różnych materiałów.
Korpus podstawowy i łapa hakowa są wykonane z wysokiej jakości stali ulepszonej cieplnie, część chwytowa z odlewu aluminiowego EN AC-46200, a podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego. Sworznie, śruba dwustronna i podkładka są wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej 1.4305, co zapewnia dużą odporność na korozję.
Ponieważ hak przy wkładaniu i wyjmowaniu detali jest odchylany, ta wersja idealnie sprawdzi się w zastosowaniach, w których części są wkładane od góry.
Dokładną wysokość mocowania można ustawić gwintem drobnozwojowym na śrubie dwustronnej za pomocą wkrętaka. Za pomocą śruby zabezpieczającej można zabezpieczyć to ustawienie.
Łapy hakowe z kołnierzem i dźwignią mimośrodową zapewniają precyzyjne i niezawodne rozłączenie luzowania dla wielu zastosowań. Są idealne do zastosowań profesjonalnych w przetwarzaniu metali, obróbce drewna i innych gałęziach przemysłu.
Łapy hakowe z nasadką ochronną
Łapy hakowe z nasadką ochronną zapewniają skuteczną ochronę powierzchni detali podczas mocowania. Składają się ze stali ulepszonej cieplnie, znanej ze swojej trwałości i wytrzymałości. Nasadka wykonana jest z POM (polioksymetylen) lub poliuretanu.
To wykonanie obejmuje ulepszanie i brązowienie, co przekłada się na dodatkową trwałość i odporność na korozję. Nasadka z tworzywa sztucznego jest na stałe wciśnięta w element mocujący i zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami delikatnych powierzchni elementów obrabianych. Dzięki temu detal jest bezpiecznie utrzymywany bez zarysowań, wgnieceń lub innych uszkodzeń.
Ta łapa hakowa jest w szczególności odpowiednia do zastosowań z wrażliwą powierzchnią detalu i koniecznością delikatnej obróbki. Daje możliwość skutecznego uzyskania wysokiej jakości wyników bez pogarszania jakości detalu.
Łapy hakowe z obsadą boczną
Łapy hakowe z obsadą boczną są praktycznym rozwiązaniem do mocowania detali pod różnymi kątami. Jest to szczególnie przydatne podczas prac, w których wymagane są precyzyjne kąty, np. podczas frezowania, wiercenia lub szlifowania detali.
Śruba mocująca oraz łapa hakowa są wykonane ze stali ulepszonej, co zapewnia niezawodną siłę mocującą i długi okres użytkowania. Brązowiona powierzchnia poprawia wytrzymałość na zużycie i wydłuża okres użytkowania elementu manipulacyjnego.
Asortyment KIPP obejmuje dwa różne rodzaje łap hakowych z obsadą boczną:
Łapy hakowe z wydłużoną łapą dociskową
Podczas mocowania detali z większym zapotrzebowaniem na miejsce lub nieodstępnymi obszarami odpowiednie są łapy hakowe z wydłużoną łapą dociskową. Wykonane są one z wysokiej jakości stali ulepszonej cieplnie i zostały ulepszone. Ulepszenie stali zapewnia dużą trwałość i wytrzymałość na zużycie.
Przedłużona łapa dociskowa umożliwia bezpieczne utrzymanie detali, również wtedy, gdy wystają poza zwykłe wymiary mocowania lub znajdują się w trudno dostępnych obszarach. Łapy hakowe z wydłużoną łapą dociskową są wszechstronnymi narzędziami, używanym w różnych branżach i zastosowaniach, od przetwarzania metalu po obróbkę drewna itd. Ze względu na solidną konstrukcję i wysokiej jakości wykonanie zapewniają niezawodne rozwiązanie.
Oprócz wersji standardowej z przedłużoną łapą dociskową w asortymencie znajdują się również:
- Klucze z grzechotką z kołnierzem i wydłużonym elementem dociskowym
- Klucze z grzechotką z obsadą boczną i wydłużoną łapą dociskową
Zainwestuj w łapy hakowe KIPP, aby zapewnić wydajność i precyzję
KIPP jest wiodącym producentem wysokiej jakości elementów mocujących, które pomagają w optymalizacji procesów roboczych i uzyskiwaniu najwyższej klasy efektów. Nasze klucze z grzechotką wyróżniają się trwałością, niezawodnością i wszechstronnością oraz zapewniają precyzję i wydajność, które są potrzebne.
Dzięki szerokiej gamie łap hakowych firma KIPP oferuje pasujące rozwiązanie do każdego zastosowania. Bez względu na to, czy pracujesz przy obróbce metalu, drewna, w branży budowlanej lub innym segmencie! Nasze elementy manipulacyjne są przystosowane do spełnienia wymagań.