Mimośród zaciskowy, zacisk mimośrodowy
Mimośród zaciskowy i zacisk mimośrodowy firmy KIPP
Mimośród zaciskowy i zacisk mimośrodowy należą do dwóch najczęstszych rodzajów przyrządów mocujących. Elementy obsługowe są stosowane do bezpiecznego mocowania detali podczas obróbki lub montażu. Zaciski dają szybką i skuteczną możliwość utrzymania detali oraz umożliwiają łatwe dostosowanie i mocowanie. Są one używane w wielu zastosowaniach, w tym w budowie maszyn, obróbce drewna, przetwarzaniu metalu i w branży motoryzacyjnej.
Przyrządy mocujące wyróżniają się prostotą obsługi, dużą siłą zacisku i różnorodnością. Stanowią niezawodne rozwiązanie zabezpieczające dla detali o różnych formach i wielkościach w trakcie procesu obróbki.
W kolejnych punktach dokładniej omówimy funkcje, zalety i zastosowania mimośrodów zaciskowych oraz zacisków mimośrodowych.
Czym są mimośrody zaciskowe?
Czym są zaciski mimośrodowe?
Przyrządy mocujące KIPP
Zalety mimośrodów zaciskowych i zacisków mimośrodowych
Czym są mimośrody zaciskowe?
Mimośród zaciskowy to specjalny rodzaj przyrządu mocującego, stosowanego do bezpiecznego i szybkiego mocowania detali. Kompaktowa konstrukcja mimośrodu zaciskowego umożliwia zastosowanie w wąskich przestrzeniach i na małych detalach. Ponadto mechanizm mimośrodu zaciskowe umożliwia szybkie i łatwe mocowanie oraz luzowanie detali, co zwiększa wydajność w produkcji i montażu.
Mimośrody zaciskowe są często stosowane w obróbce metali w budowie maszyn oraz w technice produkcyjnej. Stanowią wydajne rozwiązanie do mocowania detali w trakcie obróbki lub montażu i są bardzo popularne ze względu na prostotę obsługi oraz solidność.
Ze względu na specjalną konstrukcję mimośrody zaciskowe umożliwiają precyzyjne i powtarzalne mocowanie, przydatne szczególnie w branżach zorientowanych na precyzję.
W asortymencie KIPP są trzy różne mimośrody zaciskowe.
- Zaciski mimośrodowe
- Zaciski mimośrodowe stal
- Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną
Mimośród zaciskowy składa się z wysokiej jakości stali ulepszanej cieplnie, która nadaje mu dużą trwałość i odporność na zużycie. Stal ulepszona cieplnie jest znana przede wszystkim z długiej żywotności.
Powierzchnia mimośrodu zaciskowego jest brązowiona, co zapewnia określone zabezpieczenie przed korozją i wydłuża okres użytkowania.
Aby jednoznacznie przedstawić budowę i działanie mimośrodu zaciskowego, opracowaliśmy rysunek techniczny. Istotne elementy przedstawione na rysunku to:
1 - śruba mocująca
2 - tuleja kołnierzowa
3 - mimośród zaciskowy
Śruba mocująca mocuje mimośród zaciskowy i tuleję kołnierzową do płyty bazowej. W celu montażu mimośrodu zaciskowego należy wsunąć śrubę mocującą w tuleję kołnierzową i mimośród zaciskowy.
Tuleja kołnierzowa mocuje mimośród zaciskowy i ustala jego pozycję na płycie bazowej.
Mimośród zaciskowy tworzy centralny element manipulacyjny. Poprzez obrócenie mimośrodu zaciskowego kluczem widełkowym siła mocująca działa na detal i go mocuje.
Czym są zaciski mimośrodowe?
Zacisk mimośrodowy to przyrząd mechaniczny stosowany do bezpiecznego i szybkiego mocowania detali. Mechanizm oparty jest na ruchu mimośrodowym (znajdującym się poza centrum), wytwarzającym dużą siłę zacisku.
Poszczególne części zacisku mimośrodowego to:
- Mechanizm mimośrodowy: Jest centralnym elementem zacisku mimośrodowego. Mechanizm składa się z części cylindrycznej, której oś obrotowa nie jest zgodna z osią geometryczną. Poprzez obracanie mimośrodu wytwarzana jest siła zacisku.
- Uchwyt lub dźwignia: dźwignia jest połączona z mechanizmem mimośrodowym i umożliwia łatwe dociąganie oraz luzowanie siły mocującej. Poruszanie dźwigni powoduje aktywację ruchu mimośrodowego.
- Płyta bazowa lub element mocujący: zaciski mimośrodowe są montowane na elemencie mocującym, który stanowi stabilną podstawę dla przyrządu mocującego.
Sposób działania zacisku mimośrodowego jest oczywisty. Zacisk działa pod wpływem mimośrodowego ruchu obrotowego. Jeśli dźwignia zostanie poruszona, mechanizm mimośrodowy obróci się i dociśnie detal, wywołując silną siłę zacisku.
Zaciski mimośrodowe z dźwignią lub dźwignią dwustronną
Przy zastosowaniu zacisków mimośrodowych są dwa główne typy systemów mocujących - dźwignia i dźwignia dwustronna.
Różnica między tymi dwiema technikami polega na sposobie, jak i gdzie stosowana będzie siła zacisku na detal.
W przypadku dźwigni dwustronnej siła zacisku jest stosowana na końcu detalu lub na jego krawędzi. To oznacza, że przyrząd mocujący zaczepia się na końcach detalu, aby go zamocować. Dźwignie dwustronne dają często dużą stabilność, ponieważ mogą mocować detal w dwóch naprzeciwległych punktach. Dźwignia dwustronna doskonale nadaje się do długich i dużych detali, które mają mieć obrabiane krawędzie.
Ten rodzaj mocowania zwalnia całą długość detali, umożliwiając obróbkę wzdłuż całego detalu.
W przeciwieństwie do tego w przypadku dźwigni siła zacisku jest stosowana na środku detalu lub wzdłuż osi centralnej. Tutaj przyrząd mocujący zaczepia się na środku lub w środkowym obszarze detalu. Ta metoda jest szczególnie korzystna, kiedy konieczne jest obrabianie końców detalu lub gdy wymagana jest równomierna siła mocująca wzdłuż całego detalu. Dźwignia zapewnia równomierny rozkład siły zacisku, co powoduje stabilniejsze zamocowanie i minimalizuje ryzyko odksztaceń, w szczególności dłuższych detali.
Aby zapewnić przygotowanie do każdego systemu mocującego, firma KIPP ma w asortymencie dwa różne zaciski mimośrodowe.
- Zaciski mimośrodowe z dźwignią
- Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną
Oprócz kolejnego zacisku mimośrodowego, mianowicie mimośrodowego modułu mocującego ze stali lub POM, firma KIPP oferuje również inne części związane z mimośrodami zaciskowymi i zaciskami mimośrodowymi.
Przyrządy mocujące KIPP
21 kolejnych produktów znajduje się w kategorii produktowej „Mimośrody zaciskowe, zaciski mimośrodowe”. Każdy z nich można stosować w połączeniu z dwoma elementami mocującymi lub łączyć.
Produkty takie jak śruby do mimośrodów i mimośrodów zaciskowych oraz dźwignia mimośrodowa bądź blacha mocująca są częściami zamiennymi i można je łatwo wymieniać.
Oprócz akcesoriów oferujemy również inne formy mimośrodów, takie jak dociski boczne z mimośrodem, mimośród zaciskowy z mosiądzu lub zacisk mimośrodowy kształtowy.
Zalety mimośrodów zaciskowych i zacisków mimośrodowych
Mimośrody zaciskowe i zaciski mimośrodowe są nieodzownymi narzędziami w branży produkcji i montażu. Mają wiele zalet, dzięki którym stanowią preferowany wybór do mocowania detali. Przyrządy mocujące wyróżniają się szybkim i łatwym użytkowaniem, co znacznie zwiększa wydajność w produkcji. Łatwy w użytkowaniu mechanizm dźwigniowy umożliwia szybkie mocowanie i luzowanie detali, co skraca czas obróbki i zwiększa produktywność.
Kolejną istotną zaletą jest duża siła zacisku, generowana przez mechanizm mimośrodowy. Zapewnia on bezpieczne i niezawodne mocowanie detali, co ma duże znaczenie w szczególności podczas prac zorientowanych na precyzję. Zaciski mimośrodowe zapewniają precyzyjne i powtarzalne mocowanie, niezbędne do uzyskania spójnych wyników w produkcji.
Ponadto przyrządy mocujące oferują dużą różnorodność. Mogą być używane w wielu zastosowaniach i branżach. Z tego powodu są wartościową inwestycją dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych branżach i obrabiających różne detale.
Dlaczego kupować u nas? Nasze mimośrody zaciskowe i zaciski mimośrodowe są synonimem najwyższej jakości i niezawodności. Oferujemy produkty solidne i trwałe, spełniające wymagania procesów produkcji.
Nasze mimośrody zaciskowe i zaciski mimośrodowe stanowią inwestycję w elementy mocujące, optymalizujące procesy produkcji i zwiększające produktywność.