Korki gwintowane / zaślepki
They are suitable for sealing containers. They are also used where a medium needs to be changed or emptied after a certain period of time.
Zaślepki i korki gwintowane
Zaślepka to element konstrukcyjny, służący do zamykania otworów lub pustych przestrzeni w różnych systemach technicznych, maszynach lub urządzeniach. Te mały, ale istotny element, jest stosowany do zapobiegania przenikaniu pyłu, brudu, wilgoci lub innych niechcianych substancji, które mogą pogarszać prawidłowe działanie bądź wydajność systemu. Zaślepka chroni przedmiot obrabiany przed oddziaływaniami zewnętrznymi.
Zaślepki są dostępne w różnych formach i wielkościach, aby sprostać różnym wymaganiom i zastosowaniom. Są one wprowadzane dopasowaniem w otwór lub gwint, aby zapewnić bezpieczne zamknięcie.
Stosowanie zaślepek jest bardzo powszechne w różnych branżach, od elektroniki i segmentu motoryzacyjnego, po urządzenia gospodarstwa domowego i maszyny do przetwarzania żywności.
W przeciwieństwie do tego korek gwintowany zabezpiecza otwory gwintów i zdecydowanie przyczynia się do funkcjonalności systemów. W przeciwieństwie do tradycyjnych śrub, służących często do łączenia lub mocowania, główną funkcją korka gwintowanego jest uszczelnienie otworu i zabezpieczenie przed oddziaływaniami zewnętrznymi.
Korki gwintowane zamykające mają różne formy, wielkości i materiały, a także są skonstruowane w sposób zapewniający zamknięte uszczelnienie. Są one wkręcane do otworów gwintowanych i służą do zapobiegania przedostawaniu się pyłu, brudu, wilgoci bądź innych niechcianych substancji.
Ten rodzaj śrub jest stosowany w wielu branżach, w tym elektronicznej, motoryzacyjnej, lotnictwie i kosmonautyce, a także w budowie maszyn. Wybór korka gwintowanego zależy przy tym od konkretnych wymagań zastosowania.
Różnorodne zastosowania elementów zamykających
Przegląd różnych części zamykających KIPP
Instalacja elementów zamykających w technice
Zaślepki i korki gwintowane KIPP
Różnorodne zastosowania elementów zamykających
Zastosowanie elementów zamykających, takich jak zaślepki lub korki gwintowane, polega na możliwości zamykania i zabezpieczania otworów lub pustych przestrzeni w różnych systemach technicznych, maszynach lub urządzeniach. Dotyczy to wielu branż, od segmentu budowlanego po technikę medyczną. Elementy manipulacyjne służą do zapewniania prawidłowego działania, integralności i trwałości systemów, poprzez ochronę przed niechcianym oddziaływaniami.
W elektronice elementy zamykające są stosowane na przykład do zabezpieczania nieużywanych przyłączy i otworów przed pyłem, wilgocią oraz innymi oddziaływaniami środowiskowymi. Przyczynia się to do przedłużenia okresu użytkowania komponentów elektronicznych. W branży motoryzacyjnej elementy zamykające zabezpieczają wrażliwe mechanizmy. Również rury i kable są zabezpieczane przed oddziaływaniami zewnętrznymi, co poprawia niezawodność i bezpieczeństwo pojazdów.
Branża lotnicza i kosmonautyka wykorzystuje elementy zamykające do zabezpieczania krytycznych systemów przed skrajnymi warunkami w kosmosie. W przemyśle spożywczym służą one do ochrony instalacji produkcyjnych przed zanieczyszczeniami i zachowania standardów higienicznych. W budowie maszyn stosowane są elementy zamykające, chroniące maszyny przed pyłem i brudem, zapewniając w ten sposób skuteczność.
Przegląd różnych części zamykających KIPP
KIPP oferuje szeroką paletę elementów zamykających, odpowiadających najwyższym standardom jakości. Od zaślepek do korków gwintowanych – nasze produkty wyróżniają się precyzją i niezawodnością.
Nasze elementy zamykające są dostępne w z różnymi wielkościami gwintu i odpowiadają rygorystycznym standardom normy DIN. Zaślepki i korki gwintowane produkowane zgodnie z normą DIN odpowiadają specyficznym wymaganiom i standardom Niemieckiego Instytutu Normalizacji (DIN). Norma DIN określa precyzyjnie specyfikacje techniczne i wymagania, aby zapewnić jakość, bezpieczeństwo i interoperacyjność produktów. To oznacza, że elementy zamykające zostały wyprodukowane zgodnie z ustalonymi normami DIN. Zapewnia to z kolei jednolitą jakość i interoperacyjność.
Poniższe korki gwintowane są dostępne z normą DIN:
- Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i stożkowym gwintem DIN 906 nadają się doskonale do zamykania otworów i cylindrycznych gwintów wewnętrznych.
- Śruby z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym DIN 908 są wykonane ze stali. Średnicę korków gwintowanych można wybrać w wielkościach od 12 mm do 55 mm.
- Korki gwintowane z łbem sześciokątnym DIN 910 są wykonane ze stali i mogą być montowane za pomocą klucza imbusowego.
Oprócz wyżej wymienionych korków gwintowanych w asortymencie KIPP znajdują się inne wersje:
- Cztery różne korki gwintowane
Śruby są dostępne w czterech różnych wariantach.
- Korek gwintowany okrągły, z symbolem wlewowym
- Z gniazdem sześciokątnym
- Z sześciokątem zewnętrznym
- Z magnesem
- Korki gwintowane z bagnetem
Można zakupić w trzech różnych formach.
Forma A – bez odpowietrzenia
Forma B – z odpowietrzeniem
Forma C – z odpowietrzeniem i filtrem powietrza
wykonanie ze stali 1.0737. Pierścień uszczelniający śruby wykonany jest z gumy. Korek gwintowany można stosować w temperaturze roboczej od – 20°C do 100°C.
są dostępne jako uszczelka płaska. Na pokrywie znajduje się napis OIL.
Do nabycia się również aluminiowe korki gwintowane z magnesem. Magnes przyciąga cząstki żelaza w oleju.
Ta zaślepka znajduje się w asortymencie KIPP:
- Zaślepki z obudową i pokrywką z poliamidu 66 są dostępne w trzech formach.
Forma A – bez odpowietrzenia
Forma B – z odpowietrzeniem
Forma C – z odpowietrzeniem i filtrem powietrza
Również tutaj są obudowy i pokrywy z poliamidu 66. Zatyczka z bagnetem jest również dostępna w trzech formach.
Forma A – bez odpowietrzenia
Forma B – z odpowietrzeniem
Forma C – z odpowietrzeniem i filtrem powietrza
Instalacja elementów zamykających w technice
Instalacja elementów zamykających, jak zaślepki i korki gwintowane, wymaga starannego i precyzyjnego sposobu postępowania. Najpierw należy się upewnić, że elementy zostały prawidłowo wybrane, aby sprostać specyficznym wymaganiom danego zastosowania.
Właściwa instalacja zaczyna się od ustawienia elementu zamykającego nad zabezpieczanym otworem gwintowanym lub pustą przestrzenią. Poprzez równomierne przyłożenia i obrócenie gwint elementu zamykającego zostaje wyrównany w otworze.
Podczas wkładania należy zwrócić uwagę, czy element jest złożony równomiernie i bez nadmiernego nacisku, aby uniknąć uszkodzeń gwintów. Kilka elementów zamykających jest wyposażonych w elementy uszczelniające, zapewniające skuteczność uszczelnienia. W takich przypadkach należy pamiętać o prawidłowym umieszczeniu uszczelki, aby zapewnić optymalne uszczelnienie.
Po prawidłowym ustawieniu elementu zamykającego jest on dociągany przez obrócenie w kierunku ruchu wskazówek zegara lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie zalecanego przez producenta momentu dokręcania, aby zapewnić bezpieczne uszczelnienie bez uszkodzenia gwintu.
Zaślepki i korki gwintowane KIPP
W nas kluczowe znaczenie ma jakość, precyzja i niezawodność. Nasze zaślepki i korki gwintowane to nie tylko zwykłe elementy konstrukcyjne – stanowią one optymalną ochronę dla systemów.
Stawiamy na materiały najwyższej jakości i najnowocześniejsze technologie produkcji. W ten sposób zapewniamy nie tylko przestrzeganie rygorystycznych standardów jakości, lecz również długi okres użytkowania naszych produktów. Nasze zaślepki i korki gwintowane odpowiadają rygorystycznym wymaganiom norm DIN. Te normy gwarantują nie tylko wysoką jakość produktu, lecz również zgodność i bezpieczeństwo.
Nasz zespół w KIPP cały czas chętnie odpowie na pytania lub wesprze przy wyborze idealnego rozwiązania zamykania.