Różnorodność produktów od kół do rolek i wałków w KIPP
Jeśli konieczne jest przemieszczanie ciężkich ładunków z jednego miejsca do drugiego, elementy transportowe do dużych obciążeń są idealnym rozwiązaniem. Te wytrzymałe rolki są często stosowane w szczególności w przemyśle – chociażby w jednostkach montażowych lub w pojazdach transportowych. Są one nieodzowne także w sektorze logistyki i w wózkach transportowych.
W KIPP oferujemy imponującą różnorodność produktów obejmujących kółka i rolki, stworzonych z myślą o precyzyjnym manewrowaniu i licznych zastosowaniach. Nasze rolki są dostępne w różnych typach, w tym zestawy kołowe skrętne oraz kółka podpierające również do ciężkich ładunków i elementy transportowe do dużych obciążeń, aby spełniać indywidualne wymagania projektów.
Jakie elementy transportowe do dużych obciążeń są dostępne?
Rolki do lekkich obciążeń
Czym są elementy transportowe do dużych obciążeń?
Jakie są ich zalety?
Ile kosztują elementy transportowe do dużych obciążeń?
Jaki jest najlepszy materiał?
Jak montuje się elementy transportowe do dużych obciążeń?
Jak oblicza się nośność?
Jakie elementy transportowe do dużych obciążeń są dostępne?
Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje elementów do dużych obciążeń:
- Zestawy kołowe skrętne
- Kółka podpierające
Oba rodzaje rolek mają określone właściwości, jak odporność na temperaturę, są wykonane z różnych materiałów i są dostępne w różnych rozmiarach i grubościach.
Decydującą różnicą między zestawami kołowymi skrętnymi a kółkami podpierającymi jest ich zdolność do manewrowania.
Zestawy kołowe skrętne
są obrotowe w pionie i ustawiają się odpowiednio do kierunku ruchu. Zestawy kołowe skrętne są obrotowymi elementami transportowymi do dużych obciążeń. To sprawia, że są idealnymi rozwiązaniami do precyzyjnego manewrowania w logistyce transportu. Są jednak powolniejsze i w mniejszym stopniu nadają się do przemieszczania ładunków w linii prostej.
Kółka podpierające
nie są z kolei obrotowe i poruszają się tylko w jednym kierunku. Dzięki temu oferują wysoką stabilność podczas transportu ciężkich ładunków. W przypadku transportu wzdłuż prostych odcinków kółka podpierające są pierwszym wyborem, ponieważ zapewniają stabilność i prędkość.
Przykładowe produkty – zestawy kołowe skrętne i kółka podpierające do dużych obciążeń:
- Rolki z blachy stalowej nośność do 900 kg na rolkę
- Elementy transportowe do dużych obciążeń spawane ze stali o nośności 1350 kg
- Rolki w wersji standardowej z oponami z gumy pełnej
- Zestawy kołowe skrętne i kółka podpierające z blachy stalowej do obszarów sterylnych
W większości przypadków zastosowań zalecane jest połączenie obu typów elementów transportowych do dużych obciążeń.
Kombinacja kółek podpierających i zestawów kołowych skrętnych zapewnia wysoką stabilność na prostych odcinkach i umożliwia jednoczesne łatwe manewrowanie w ciasnych zakrętach przy minimalnym nakładzie siły.
Z kolei konfiguracja z czterema zestawami kołowymi skrętnymi ułatwia manewrowanie w bardzo mocno ograniczonej przestrzeni, na przykład w korytarzach biurowych lub wokół wielu stacji roboczych.
Więcej typów rolek w asortymencie KIPP
Oprócz wyżej wymienionych kół i rolek asortyment KIPP obejmuje również rolki do lżejszych przedmiotów oraz pojedyncze koła do wymiany uszkodzonych rolek.
Oferta obejmuje od rolek w lekkich wersjach aż do elementów transportowych do dużych obciążeń. Zestawy kołowe skrętne i podpierające do urządzeń z przewodnictwem elektrycznym nadają się do użytku już przy masach do 30 kg na rolkę. Również rolki z blachy stalowej w wersji standardowej wytrzymują masy do 50 kg na rolkę.
Poszczególne kółka, które są dostępne do wymiany rolek, są dostępne jako kółka z gumy pełnej, kółka z poliamidu lub rolki prowadzące.
Także rolki podnośne z wbudowaną nóżką poziomującą z odpornego na złamanie poliamidu o nośności 500 kg na rolkę są dostępne w asortymencie kółek i rolek.
Przy naszym wyborze kółek i rolek do zastosowań przemysłowych z pewnością każdy znajdzie odpowiednie produkty!
Czym są elementy transportowe do dużych obciążeń?
Elementy transportowe do dużych obciążeń do specjalny rodzaj rolek, które stworzono z myślą o transporcie ciężkich ładunków. Są niezastąpione w handlu i przemyśle, gdy konieczne jest bezpieczne i wydajne transportowanie ciężkich ładunków. Elementy transportowe do dużych obciążeń wyróżniają się niesamowitą nośnością i są dostępne w różnych klasach wagowych. Są wyjątkowo uniwersalne i sprawdzają się zarówno w zastosowaniach wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Asortyment firmy KIPP obejmuje elementy do transportu dużych obciążeń, które mogą transportować masy 150 kg aż do 1350 kg na rolkę. Dlatego nośność jest podzielona na lekką, średnią i ciężką.
Element transportowy do dużych obciążeń, który jest przeznaczony do 1350 kg, jest dostępny jako zestaw kołowy skrętny i kółko podpierające w różnych wersjach tutaj .
Wszechstronność naszego asortymentu umożliwia pewne wybranie odpowiednich zestawów kołowych skrętnych i kółek podpierających do konkretnego zastosowania.
Dlaczego trzeba stosować elementy transportowe do dużych obciążeń?
Stosowanie elementów transportowych do dużych obciążeń zapewnia liczne zalety, w szczególności w przypadku transportu ciężkich towarów. Zapewniają one równomierny rozkład masy, co zwiększa bezpieczeństwo i stabilność przewożonego przedmiotu.
Ponadto znacznie ułatwiają one przemieszczanie większych i ciężkich obiektów i zmniejszają obciążenie pracowników. Aby dokonać prawidłowego wyboru, należy uwzględnić kilka pytań użytkownika, na przykład podłoże i otoczenie zastosowania elementów transportowych do dużych obciążeń. To doprowadzi nas bezpośrednio do wybrania najlepszego materiału.
Jaki jest najlepszy materiał elementów transportowych do dużych obciążeń?
Wybór właściwego materiału do elementów transportowych do dużych obciążeń zależy od różnych czynników, między innymi od temperatury otoczenia, wymagań higienicznych, ale przede wszystkim od podłoża. KIPP oferuje bogatą paletę materiałów, sięgających od stali nierdzewnej do tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury. Te materiały nadają się do zastosowania w różnych obszarach, takich jak przetwórstwo żywności, magazynowanie i przemysł, zapewniają optymalną wydajność i trwałość.
Zestawy kołowe skrętne i kółka podpierające składające się z poliuretanu nadają się szczególnie dobrze np. do nierównych podłoży i zastosowania na wolnym powietrzu. Mimo że w porównaniu z rolkami gumowymi lub z PA6 wykazują większy opór tarcia tocznego, kompensują to działaniem amortyzującym. Elementy transportowe do dużych obciążeń z poliuretanu zachowują odporność na zużyciu nawet przy dłuższym obciążeniu.
Kółka z gumy pełnej są stosowane w szczególności w obszarze dużych obciążeń, gdy konieczne jest przemieszczanie dużych ładunków na często nierównych podłożach. Takie kółka znajdują zwykle zastosowanie w rolnictwie, w urządzeniach transportowych do ładunków nienormatywnych, w branży układarek i wózków widłowych lub w zamiatarkach. Te kółka wyróżniają się wysokim komfortem jazdy, są bezpieczne dla podłoża i jednocześnie wywołują jedynie niewielkie obciążenie hałasem.
Oprócz rolek poliuretanowych nasz asortyment obejmuje również zestawy kołowe skrętne i kółka podpierające z okładziną z PA6 oraz Extrathane (twardość 92°) .
Wybór prawidłowego materiału ma również decydującą rolę w zapewnieniu optymalnej wydajności i trwałości elementów transportowych do dużych obciążeń.
Ile kosztują elementy transportowe do dużych obciążeń?
Koszt elementów transportowych do dużych obciążeń jest zależny od wersji wykonania, nośności i materiału, z którego są wykonane. Elementy transportowe do dużych obciążeń o nośności 100 kg z obudową z blachy stalowej i kółka z gumy pełnej bez systemu unieruchamiania są dostępne już od 19 euro.
Jeżeli jednak potrzebny jest element transportowy do dużych obciążeń, który wykazuje znacznie większą nośność i tym samym jest wykonany z innego materiału, koszty mogą wzrosnąć do 560 euro.
Jak montuje się elementy transportowe do dużych obciążeń?
Montaż elementów transportowych do dużych obciążeń może różnić się w zależności od zastosowania. Można wybrać między zastosowaniem dwóch lub czterech rolek w zależności od wymaganej stabilności i nośności oraz zakresu ruchu.
Montaż zestawów kołowych skrętnych i kółek podpierających KIPP odbywa się za pomocą śrub. Połączenie zestawów kołowych skrętnych i kółek podpierających umożliwia precyzyjne manewrowanie i łatwe zmiany kierunków.
Obliczanie masy w przypadku elementów transportowych do dużych obciążeń
W Twojej głowie rodzi się pytanie „Jak duża musi być nośność moich elementów transportowych do dużych obciążeń?”?
To bardzo dobre pytanie! Wybór odpowiednich elementów transportowych do dużych obciążeń zależy nie tylko od ich nośności. W końcu chcesz mieć pewność, że transport nawet najcięższych towarów będzie przebiegać sprawnie. Niezbędną nośność na rolkę można określić na podstawie prostego obliczenia.
Odpowiada ona całkowitej masie urządzenia i transportowanego ładunku, podzielonej przez liczbę rolek (z reguły cztery). Jednak aby zapewnić, że pozostałe rolki w przypadku nierówności podłoża bez problemu będą wstanie unieść masę, zalecamy podzielić maksymalną masę nie przez cztery, a przez trzy.
Nośność na rolkę = (masa urządzenia + doładowanie) / 3
Dane dotyczące nośności rolki można znaleźć w szczegółach produktu. Ta wartość obowiązuje dla rolki i trzeb pomnożyć ją razy 3, aby uzyskać nośność całkowitą. Wynikiem obliczenia jest całkowita nośność podwozia.