Krawędziowe profile ochronne
Krawędziowe profile ochronne KIPP
Ochrona krawędzi to niezbędny element, który jest wykorzystywany w wielu branżach i zastosowaniach. Służy on nie tylko ochronie wartościowych towarów,lecz również gwarantuje bezpieczeństwo osób i zapobiega niepożądanym uszkodzeniom materiałów i produktów. W firmie KIPP rozumiemy znaczenie efektywnej ochrony krawędzi i oferujemy dwa rodzaje krawędziowych profili ochronnych, które gwarantują najwyższą jakość i funkcjonalność .
Czym jest krawędziowy profil ochronny?
Dlaczego ochrona krawędzi jest ważna?
Gdzie stosowane są krawędziowe profile ochronne?
Jakie wersje ochrony krawędzi oferuje firma KIPP?
Jak montowana jest ochrona krawędzi?
Krawędziowe profile ochronne KIPP można zakupić online
Czym jest krawędziowy profil ochronny?
Krawędziowy profil ochronny to specjalnie opracowany profil lub element, by chronić krawędzie przed fizycznymi uszkodzeniami. Zapobiega on odniesieniu obrażeń przez ludzi lub uszkodzeniom innych obiektów jak np. wózka widłowego.
Krawędziowy profil ochronny zabezpiecza wrażliwe krawędzi i rogi przed uderzeniami, zadrapaniami i innymi uszkodzeniami. Dzięki temu zachowana pozostaje nieskazitelność powierzchni . Krawędziowy uszczelniający profil ochronny spełnia ponadto dodatkową funkcję, a mianowicie uszczelnienie. Profil chroni krawędzie przed wilgocią, pyłem i innymi czynnikami atmosferycznymi.
Dlaczego ochrona krawędzi jest ważna?
Ochrona krawędzi jest ważna, by zachować wartość produktów i powierzchni, zwiększyć bezpieczeństwo i zredukować koszty napraw i utrzymania.
Gdzie stosowane są krawędziowe profile ochronne?
To nic dziwnego, że krawędziowe profile ochronne są wykorzystywane w wielu zastosowaniach. Czy to w przemyśle motoryzacyjnym, logistyce, na łodziach, w zakładach rzemieślniczych czy w przemyśle. Krawędziowe profile ochronne można znaleźć wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona powierzchni.
W różnych obszarach przemysłu krawędziowe profile ochronne będą przykładowo stosowane jako zaślepki lub środki ochronne przed ostrymi krawędziami na powierzchniach czołowych blach i paneli. Krawędziowy uszczelniający profil ochronny pełni również funkcję uszczelniającą, aby wydajnie uszczelniać drzwi, klapy i luki.
Wersje krawędziowych profili ochronnych
Krawędziowe profile ochronne to specjalne elementy ochronne, które są mocowane na ścianach, rogach, w suchej konstrukcji lub innych powierzchniach. Profile są wykonane z różnych materiałów jak PVC i EPDM i służą do zapobiegania uszkodzeniom powierzchni. Profile ochronne KIPP są wykonane z PVC (polimer termoplastyczny) i EPDM (syntetyczny kauczuk).
Opisy poszczególnych materiałów znajdują się w przeglądzie surowców.
Profile ochronne KIPP są dostępne w różnych wersjach, aby sprostać różnym wymaganiom i zastosowaniom. Dzięki wkładce stalowej oba produkty oferują świetne właściwości ochronne. Wkładka stalowa nadaje profilom stabilność i gwarantuje, że są bezpiecznie osadzone na powierzchni, na której zostały zamocowane.
Oprócz krawędziowych profili ochronnych o znormalizowanych długościach, nasz asortyment umożliwia również zakup profili ochronnych o długości dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta .
Wysokość wymaganej ochrony profilu zależy od zastosowania i specjalnych wymagań. Ochrona krawędzi powinna być wystarczająco wysoka, by chronić zagrożone krawędzie i rogi. Dokładna wysokość profilu różni się w zależności od sytuacji.
Wybór właściwego krawędziowego profilu ochronnego zależy od indywidualnych wymagań i danego zastosowania.
Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową
Krawędziowy profil ochronny ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową jest wykonany z PVC i jest dostępny w trzech różnych formach (A, B, C).
PVC chroni krawędzie przed mechanicznymi uszkodzeniami i służy jako element dekoracyjny. Jest łatwy w czyszczeniu i ma gładką powierzchnię. Dodatkowo nie posiada połączeń szkodliwych dla ludzi i zwierząt i dzięki temu można go z powodzeniem stosować w przemyśle spożywczym.
Szczegółowe informacje o PVC znajdują się w przeglądzie surowców.
Profil ochronny ze stalową opaską zaciskową wyróżnia się w szczególności swoją solidnością i wszechstronnością. Został zaprojektowany specjalnie po to, by zmiękczyć, osłonić i upiększyć krawędzie z blachy. Krawędziowe profile ochronne są wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałej gumy, która może skutecznie absorbować wstrząsy i uderzenia. Prosty montaż z wykorzystaniem zacisków gwarantuje szybkie i nieskomplikowane mocowanie. Do montażu nie jest wymagany żaden dodatkowy materiał klejący lub mocujący.
Krawędziowy uszczelniający profil ochronny z wbudowanym rdzeniem z drutu stalowego.
Krawędziowy uszczelniający profil ochronny z wbudowanym rdzeniem z drutu stalowego. jest dostępny w sześciu formach (A, B, C, D, E i F). W zależności od formy i wymogów jest wykonany z PVC lub EPDM.
Krawędziowy profil ochronny z EPDM wyróżnia się niesamowitą odpornością na wysoką i niską temperaturę. Idealnie nadaje się do długiego zastosowania na zewnątrz . Wysoka odporność na starzenie, kruchość i wpływ czynników atmosferycznych podkreśla wyjątkową solidność krawędziowego profilu ochronnego z EPDM.
Szczegółowe informacje o EPDM można znaleźć w przeglądzie surowców.
Krawędziowy uszczelniający profil ochronny z EPDM jest certyfikowany zgodnie z UL50, UL50E UL94HB i gwarantuje tym samym najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
Jak sama nazwa wskazuje, profil ten działa nie tylko jako ochrona krawędzi, ale także jako uszczelnienie. Funkcja uszczelniania chroni przed wilgocią, pyłem i zabrudzeniami. W szczególności przy wyborze modeli z bocznymi lub górnymi uszczelkami. Guma uszczelniająca jest wykonana z gumy porowatej EPDM. Dzięki różnym formom krawędziowego uszczelniającego profilu ochronnego dostępne są wszechstronne możliwości zastosowania w różnych obszarach.
Montaż krawędziowego profilu ochronnego KIPP
Krawędziowe profile ochronne i krawędziowe uszczelniające profile ochronne są mocowane wzdłuż krawędzi na różnych obiektach lub powierzchniach, by chronić przed uszkodzeniami i zużyciem. Montaż jest nieskomplikowany. W zależności od typu można je przykleić, przykręcić lub zacisnąć.
Profile ochronne firmy KIPP są niezwykle łatwe w obsłudze i pozwalają zaoszczędzić czas przy montażu.. Są one po prostu dociskane ręcznie i zaciskają się na miejscu, eliminując potrzebę stosowania kleju lub dodatkowych mocowań. Niezależnie od tego, czy wybierzesz krawędziowy profil ochronny ze stalową opaską zaciskową, czy profil z rdzeniem z drutu stalowego, instalacja wymaga minimalnego czasu i wysiłku.
Funkcja zaciskowa profilu pozwala zaoszczędzić surowce i gwarantuje natychmiastową ochronę wyposażenia.
Krawędziowe profile ochronne KIPP – zawsze właściwy wybór
Odkryj duży wybór krawędziowych profili ochronnych KIPP w sklepie online i dobierz właściwy model do Twojego zastosowania.
Spośród wielu różnych wersji i form wybierz pasującą ochronę krawędzi.
Jeśli mimo asortymentu nie znajdziesz optymalnej ochrony krawędzi, masz specjalne wymagania dotyczące długości lub inne pytania, skontaktuj się z nami.