ELEMENTY MANIPULACYJNE
Olejowskazy / korki gwintowane
Olejowskazy
Olejowskazy
Materiał korpusu
aluminium
mosiądz
stal nierdzewna
termoplast
Rodzaj mocowania
wkręcanie
wtłaczanie
Wersja 2
bez reflektora
z reflektorem
Średnica
20
26
32
38
40
G1
G1/2
G1/4
G1_1/2
G1_1/4
G2
G3/4
G3/8
M14X1,5
M16X1,5
M18X1,5
M20X1,5
M22X1,5
M26X1,5
M27X1,5
M33X1,5
M40X1,5
M42X1,5
M48X1,5
M60X2
Filtr
Wpisy/strona
8
z 8 wpisów
Uchwyty pałąkowe KIPP
Przyjrzyj się dokładniej dużemu wyborowi!
Dodano do koszyka
Filtr
Wpisy/strona
8
z 8 wpisów
Inni klienci kupili również
Filtr
Materiał korpusu
aluminium
mosiądz
stal nierdzewna
termoplast
Rodzaj mocowania
wkręcanie
wtłaczanie
Wersja 2
bez reflektora
z reflektorem
Średnica
20
26
32
38
40
G1
G1/2
G1/4
G1_1/2
G1_1/4
G2
G3/4
G3/8
M14X1,5
M16X1,5
M18X1,5
M20X1,5
M22X1,5
M26X1,5
M27X1,5
M33X1,5
M40X1,5
M42X1,5
M48X1,5
M60X2
Zasubskrybuj teraz nasz newsletter KIPP.
Czy chcesz otrzymywać jako pierwszy unikalne oferty i nowości? Zasubskrybuj nasz newsletter i nie przegap już żadnych ciekawych promocji.