Wstawki gwintowe
Wstawki gwintowe KIPP
Wstawki gwintowe są stosowane w materiale w celu utworzenia gwintu na śruby lub sworznie. Określa się je również mianem tulei gwintowanych lub naprawczych wstawek gwintowych. Wstawki są używane wtedy, gdy tradycyjne gwinty nie zapewniają wystarczającego mocowania albo, gdy gwinty są uszkodzone i wymagają naprawy. Tuleje gwintowane poprawiają trwałość i wytrzymałość gwintów w miękkich lub słabych materiałach w najróżniejszych zastosowaniach przemysłowych.
Istnieją różne rodzaje wstawek gwintowych, ale z reguły składają się one ze stali lub stali nierdzewnej. Wstawkę gwintową umieszcza się we wcześniej wywierconym otworze. Po włożeniu tuleja gwintowana tworzy mocny i niezawodny gwint, umożliwiający solidne mocowanie śrub lub sworzni.
Dlatego naprawcze wstawki gwintowe można znaleźć w najróżniejszych zastosowaniach. W obróbce tworzyw sztucznych, obróbce metali lub przetwórstwie drewna. Przede wszystkim tuleja gwintowana jest jednak wykorzystywana w przemyśle elektronicznym w celu wzmocnienia gwintów w obudowach lub innych komponentach.
Podstawowymi cechami tulei gwintowanej są:
- Wstawki gwintowe są zwykle wykonane z metalu i stali, aby zapewnić trwałość i odporność na korozję.
- Tuleje gwintowane wkręca się we wcześniej wywiercone otwory. Istnieją przy tym różne rodzaj technik instalacji.
- Wśród wstawek gwintowych są dostępne również samozabezpieczające tuleje gwintowane. Zapobiegają one przypadkowemu luzowaniu wkręcanych części.
- Tuleje gwintowane nadają się do wszechstronnego zastosowania i mogą być używane w wielu materiałach, takich jak metal, tworzywo sztuczne, drewno i wiele innych.
Różne rodzaje wstawek gwintowych
Znaczenie wstawek gwintowych
Obszary użycia wstawek gwintowych
Postępowanie z nadmiernie dokręconymi gwintami
Co zrobić, gdy gwint się nie blokuje?
Rola wstawek gwintowych KIPP
Różne rodzaje wstawek gwintowych
Przy produkcji różnych wstawek gwintowych KIPP zwraca szczególną uwagę na stosowanie materiałów o wysokiej jakości. Korpusy wstawek gwintowych KIPP są wykonane ze stali lub stali nierdzewnej. Zaletą stali nierdzewnej jest odporność na wysoką temperaturę i korozję , ale stal jest bardziej opłacalną opcją.
Jako producent KIPP utrzymuje kontakt z najróżniejszymi przedsiębiorstwami przemysłowymi. Ułatwia to produkcję elementów manipulacyjnych, ponieważ wiemy dokładnie, co jest ważne. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy oferować Ci bogaty asortyment wstawek. Obejmuje on od samogwintujących i samozabezpieczających tulei gwintowanych aż do wstawek pełnych.
Każda wstawka gwintowa zawiera dwa gwinty:
- Gwint zewnętrzny umożliwia wkręcenie tulei gwintowanej i znajduje się na zewnętrznej powierzchni tulei gwintowanej.
- Gwint wewnętrzny to gwint wewnątrz tulei gwintowanej. Umożliwia on wkręcenie lub mocowanie śruby, sworznia lub innego elementu mocującego z pasującym gwintem zewnętrznym.
Wstawki gwintowe KIPP są dostępne z gwintem wewnętrznym w następujących rozmiarach:
M3, M4, M5, M6, M8, M8×1, M10, M10×1,25, M12, M12×1,25, M14, M14×1,5, M16, M16×1,5, M18×1,5, M20, M20×1,5, M22×1,5, M24, M24×2
Wstawki gwintowe można włożyć do wstępnie wywierconych otworów. Tuleje są przy tym dostępne z następującymi gwintami zewnętrznymi:
M8, M10×,1,25, M12×,1,25, M14×1,5, M16×1,5, M18×1,5, M20×1,5, M22×1,5, M24×1,5, M30×2, M32×2, M33×2,
Tuleje gwintowane KIPP umożliwiają naprawę uszkodzonych, wyrwanych lub zatartych otworów gwintowanych. Tym samym pozwalają one na odzyskiwanie braków wysokiej jakości produktów. Wstawka gwintowa nadaje się do uniwersalnego stosowania oraz do metali lekkich i odlewów. Montaż jest przy tym nieskomplikowany i szybki.
Oprócz wzmocnionych wstawek gwintowych lub wersji specjalnych KIPP produkuje również samogwintujące wstawki gwintowe.
Samogwintujące wkładki gwintowane służą do wykonywania wysoce wytrzymałych, odpornych na zużycie i drgania połączeń śrubowych w materiałach o niskiej wytrzymałości na ścinanie. Tymi materiałami mogą być na przykład aluminium, stopy aluminiowe, mosiądz, brąz, żeliwo, tworzywa termoutwardzalne i termoplasty.
Samogwintująca wstawka gwintowana ma na dolnym końcu stożkowy kształt i jest wyposażona w szczelinę nacinającą. Podczas wkręcania w otwór mocujący wstawka gwintowa samoczynnie wycina gwint. Zapewnia to niezawodne i mocne zakotwienie w materiale mocowania.
W niektórych materiałach wstawka gwintowa ze szczeliną nacinającą sprężynuje nieco do wewnątrz w obszarze szczeliny. Powoduje to efekt zablokowania śruby. Jeśli ten efekt nie jest pożądany, zalecamy zastosowanie wstawek gwintowych z otworem nacinającym.
Wstawka gwintowa z otworem nacinającym nadaje się w szczególności do materiałów, których obróbka skrawaniem jest utrudniona. Grubsza ścianka umożliwia zastosowanie większej siły nacinania gwintu, która rozkłada się na trzy otwory nacinające.
Oprócz poszczególnych wstawek gwintowych KIPP oferuje następujący osprzęt do montażu:
- Narzędzie montażowe do wstawki gwintowanej: dostępne z gwintem wewnętrznym w pięciu różnych rozmiarach.
- Zestaw naprawczy: umożliwia naprawę uszkodzonych, wyrwanych lub zatartych otworów gwintowanych.
- Narzędzie montażowe do wkładek gwintowych samogwintujących: jest dostępne jako ręczne narzędzie montażowe i narzędzie do montażu maszynowego. Wkręcanie ręczne odbywa się za pomocą wkrętaka akumulatorowego. Montaż maszynowy za pomocą narzędzia do montażu maszynowego na gwintownicy.
Znaczenie wstawek gwintowych
Wstawki gwintowe doskonale sprawdzają się w najróżniejszych zastosowaniach. Ich największą zaletą jest fakt, że umożliwiają naprawę uszkodzonych, wyrwanych lub zatartych otworów gwintowanych. Pozwala to na ratowanie i ponowne wykorzystanie wartościowych komponentów. W ten sposób elementy manipulacyjne przyczyniają się również do odzyskiwania braków .
Również większa trwałość odgrywa istotną rolę pośród zalet wstawek gwintowych. Zastosowanie wstawek gwintowych poprawia trwałość gwintów w miękkich lub słabych materiałach, które bez nich nie byłyby wystarczająco stabilne. Dodatkowo wstawki gwintowe zapobiegają zatarciu gwintu w miękkich materiałach. Oprócz stabilności wstawki gwintowe zapewniają większą odporność na wibracje. Ta zaleta jest istotna przede wszystkim w zastosowaniach narażonych na wibracje lub wstrząsy, ponieważ zapobiega luzowaniu połączenia.
Oprócz przydatności do zastosowania w różnych materiałach zalety wstawek gwintowych dopełniają efektywność kosztowa i łatwa instalacja .
Obszary użycia wstawek gwintowych
Wstawki gwintowe są wykorzystywane w licznych zastosowaniach, w których wymagane są niezawodne, mocne i trwałe złącza gwintowane.
Wstawki gwintowe są często stosowane do naprawiania uszkodzonych, zerwanych lub zatartych gwintów. Dzieje się to w szczególności w maszynach, pojazdach i innych komponentach mechanicznych.
Elementy manipulacyjne są również używane w metalach lekkich lub tworzywach sztucznych. Metale lekkie, jak aluminium, lub tworzywa sztuczne nie zapewniają zwykle trwałości wymaganej dla gwintu, dlatego warto zastosować wstawki gwintowe, pozwalające na utworzenie mocnych połączeń gwintowanych.
Tuleje gwintowane znajdują też zastosowanie w następujących obszarach:
- Przemysł motoryzacyjny: w szczególności w elementach złącznych, takich jak śruby z łbem walcowym, miski olejowe, obudowy przekładni i inne podzespoły o znaczeniu krytycznym.
- Przemysł lotniczy: Ze względu na lekkość i możliwość zastosowania w różnych materiałach tuleje gwintowane są używane w takich elementach jak konstrukcje samolotów, mechanizmy napędowe i sprzęt do lądowania.
- Branża budowlana: W branży budowlanej wstawki gwintowe mogą być używane w konstrukcjach, mocowania i innych zastosowaniach w celu zapewnienia stabilnego połączenia w różnych materiałach.
Wstawki gwintowe są też stosowane w przemyśle elektrycznym, technice medycznej i produkcji narzędzi. Wszechstronność tulei umożliwia wykorzystanie w licznych branżach i zastosowaniach.
Postępowanie z nadmiernie dokręconymi gwintami
Nadmierne dokręcenie (zwane również przekręceniem) ma miejsce, gdy śruba lub sworzeń zostały wkręcone w otwór gwintowany poza normalny wymiar. Prowadzi to do uszkodzenia gwintu.
Oto kilka wskazówek dotyczących postępowania z nadmiernie dokręconym gwintem!
W pierwszej kolejności należy sprawdzić stopień uszkodzenia. Czasami gwint może być jedynie lekko przekręcony, a w innych przypadkach może być znacznie uszkodzony.
Łatwym rozwiązaniem problemu może być użycie większej śruby pasującej do otworu. Można też użyć elementów dystansowych lub podkładek, aby wyrównać dodatkową przestrzeń w przekręconym otworze gwintowanym.
Do stworzenia nowego, nienaruszonego gwintu można również użyć naprawczych wstawek gwintowych. Skutecznym rozwiązaniem może być użycie tulei do naprawy nadmiernie dokręconych otworów gwintowanych.
Ważne jest, aby pamiętać, że wybór metody jest zależny od rodzaju zastosowania, rodzaju materiału i stopnia uszkodzenia. W niektórych przypadkach konieczne może być naprawienie uszkodzonego otworu gwintowanego przed bezpiecznym włożeniem śruby lub sworznia.
Co zrobić, gdy gwint się nie blokuje?
Gdy gwint nie blokuje się prawidłowo, przyczyny mogą być różne, łącznie z nadmiernym dokręceniem, uszkodzeniem gwintu lub niewystarczającą przyczepnością. Rozwiązania tego problemu są analogiczne do postępowania z nadmiernie dokręconymi gwintami.
Można użyć większej śruby lub wstawek gwintowych. Jeśli gwint okaże się uszkodzony lub materiał nie ma wystarczającej przyczepności, najlepszym wyjściem jest użycie wstawki gwintowej:
- Sprawdzić dokładnie otwór gwintowany pod kątem uszkodzeń, przekręcenia lub zanieczyszczeń. Wyczyścić dokładnie otwór gwintowy, aby się upewnić, że jest wolny od pozostałości.
- Wybrać wstawkę gwintową pasującą do wielkości i typu gwintu w otworze gwintowanym. Dokładność dopasowania jest decydującym czynnikiem skutecznej naprawy.
- Nawiercić ostrożnie uszkodzony otwór gwintowany odpowiednio do wielkości wymaganej dla wstawki gwintowej. Zwrócić przy tym szczególną uwagę na prawidłową średnicę i odpowiednią głębokość.
- Włożyć wkładkę gwintową do przygotowanego otworu. W tym celu można w razie potrzeby użyć narzędzia lub pasującego adaptera.
- Wsunąć śrubę lub sworzeń do wstawki gwintowej. Zwrócić uwagę na to, czy złącze gwintowane jest prawidłowe i mocne.
- Unikać przy tym nadmiernego dokręcania śruby lub sworznia, aby zapobiec ponownemu przekręceniu. Zachować przy tym moment obrotowy zalecany przez producenta!
Staranne wykorzystanie tych porad i wykonanie podanych czynności powinno pomóc w utworzeniu stabilnego połączenia elementów.
Rola wstawek gwintowych KIPP
KIPP oznacza jakość i niezawodność! Kupno wstawek gwintowych KIPP to inwestycja w jakość, trwałość i łatwość zastosowania. Wiemy, co jest ważne podczas produkcji tulei gwintowanych. Dzięki surowym standardom jakości zyskujesz tylko to, co najlepsze! Oprócz zalet wstawek gwintowych, które przedstawiono już w tekście, zamówienie w naszym sklepie jest gwarancją niezawodnej dostawy.