Elementy wyrównawcze KIPP
Elementy wyrównawcze to pojedyncze elementy manipulacyjne służące do wyrównywania nierówności, błędów kąta i tolerancji. Umożliwiają one bezpieczne i stabilne łączenie ze sobą elementów. Elementy manipulacyjne części niezbędne w budowie maszyn i przemyśle produkcyjnym. Pomagają dokonywać precyzyjnych ustawień i utrzymywać optymalne wyrównanie maszyn i konstrukcji. Typowe elementy wyrównawcze umożliwiają elastyczne dopasowywanie w różnych obszarach zastosowania. Zaliczają się do nich podkładki kuliste i panewki zaciskowe, kuliste podkładki wyrównujące oraz elementy do regulacji wysokości. Elementy wyrównawcze zwiększają żywotność i wydajność całej konstrukcji. Zwłaszcza w wymagających branżach przemysłu, gdzie konieczna jest maksymalna precyzja, elementy wyrównawcze zapewniają równomierny rozkład obciążenia. Czyni je to kluczowym elementem nowoczesnej techniki produkcyjnej. |
Rodzaje elementów wykonawczych
Podkładki kuliste i panewki zaciskowe
Kuliste podkładki wyrównujące
Elementy poziomujące o regulowanej wysokości
Zalety i istotne kryteria wyboru elementów wyrównawczych
KIPP to Twój specjalista od elementów ustalających
Rodzaje elementów wykonawczych
Elementy wyrównawcze to komponenty mechaniczne używane do wyrównywania tolerancji w maszynach i konstrukcjach. Poszczególne elementy umożliwiają elastyczne dopasowywanie i wyrównywanie. Są używane w budowie maszyn, a także w konstrukcjach i procesach produkcyjnych.
Elementy wyrównawcze umożliwiają elastyczne dopasowanie do różnych sytuacji. Elementy wyrównawcze zwiększają również stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
Poszczególne elementy KIPP są wyprodukowane z następujących wytrzymałych materiałów:
- stal nierdzewna
- stal nierdzewna A2
- stal do nawęglania
- stal
- stal ulepszona cieplnie
Podkładki kuliste i panewki zaciskowe
Podkładka kulista to podkładka o kuliście uformowanej powierzchni. Służą one do wyrównywania odchyleń kątowych w złączach śrubowych lub między elementami. Podkładki kuliste umożliwiają równomierny rozkład obciążenia, zwłaszcza w przypadku skośnych powierzchni kontaktu, i zapobiega naprężeniom w połączeniach.
Specjalne elementy pozycjonujące są stosowane w technice i budowie maszyn. Można dzięki nim wyrównywać błędy nachylenia lub kąta między elementami.
Podkładki kuliste są używane przede wszystkim w złączach śrubowych, w których wymagane jest precyzyjne dopasowanie. Dzięki dopasowaniu zmniejszane są obciążenia i zwiększana jest żywotność połączeń. Podkładki kuliste są używane w zastosowaniach, w których elementy nie są dokładnie wyrównane ze względu na tolerancje produkcyjne, osiadanie lub rozszerzanie termiczne i z tego powodu wymagane jest rozładowanie naprężeń lub wyrównanie wysokości.
Podkładki KIPP są wykonane ze stali lub stali nierdzewnej 1.4301. Są produkowane z utwardzanej dyfuzyjnie stali o głębokości hartowania co najmniej 0,2 mm.
Podkładki kuliste często są używane w połączeniu z innymi elementami manipulacyjnymi, w tym z panewkami zaciskowymi. Oba komponenty tworzą połączoną na stałe i nierozerwalną jednostkę, umożliwiającą szybki i prosty montaż.
Panewki zaciskowe, zwane również opaskami zaciskowymi, to wklęsłe panewki przeznaczone do mocowania elementów. Są używane w połączeniu z podkładkami kulistymi jako elementy wyrównawcze. Elementy manipulacyjne mają stożkowe zagłębienie (panewkę), w którą wpasowuje się podkładka kulista. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne dopasowanie kąta między połączonymi elementami.
Ulubione produkty naszych klientów:
- Podkładki kuliste, podkładki stożkowe DIN 6319, wersja 10/01
- Podkładki kuliste i podkładki stożkowe połączone, stal lub stal nierdzewna, podobne do DIN 6319
Kuliste podkładki wyrównujące
Kuliste podkładki wyrównujące znane są również jako kuliste podkładki łożyskowe. Są stosowane do optymalnego przenoszenia siły między powierzchniami nierównoległymi lub nierównymi. Ponadto można ich używać do wyrównywania różnic wysokości i odchyleń kąta.
Kuliste podkładki wyrównujące składają się z dwóch podkładek, jednej wklęsłej (zakrzywionej do wewnątrz) i jednej wypukłej (zakrzywionej na zewnątrz). Dzięki swojej formie kuliste podkładki wyrównujące zapobiegają występowaniu naprężeń lub naciskowi na krawędzie w ustawionych skośnie względem siebie elementach. |
Główne właściwości i zastosowania kulistych podkładek wyrównujących to:
- Kompensacja kąta: Wyrównanie małych odchyleń kątowych między powierzchniami.
- Redukcja napięcia: Zapobieganie nadmiernym napięciom i naciskowi na krawędzie.
- Zastosowania: Często używane są w połączeniach ze śrubami i sworzniami, zwłaszcza w strukturach wystawionych na działanie znacznych sił, na przykład w budowie maszyn i konstrukcjach stalowych.
Kuliste podkładki wyrównujące KIPP umożliwiają dokładne przyleganie przy montażu na powierzchniach skośnych o kącie nachylenia do 4°. Są dostępne w dwóch wariantach materiałowych:
- ze stali 1.7225, pasywowanej na niebiesko
- ze stali nierdzewnej 1.4305, niepowlekanej
Elementy z regulowaną wysokością
Elementy z regulowaną wysokością to komponenty używane w różnych zastosowaniach technicznych. Dzięki tym elementom obsługowym można dokładnie dopasowywać wysokość lub pozycję elementu. Ponadto umożliwiają one również wyrównywanie i ustawianie silników, agregatów, elementów napędowych i linii produkcyjnych.
Elementy z regulowaną wysokością składają się z regulowanego mechanizmu, takiego jak gwint lub wrzeciono. Umożliwiają one elastyczne dopasowanie do różnych wysokości montażowych lub poziomów.
Elementy te są używane w budowie maszyn i instalacji, gdzie wykorzystuje się je do precyzyjnej regulacji, poziomowania i dopasowywania do nierównych powierzchni.
Elementy z regulowaną wysokością firmy KIPP oferują dużą drogę regulacji, od 15 mm do 40 mm. Inne rozmiary są dostępne na zapytanie.
Oprócz wersji standardowej asortyment KIPP oferuje również następujące elementy z regulowaną wysokością:
- z przeciwnakrętką
- w wersji niskiej
- z podkładką wyrównawczą kulową
- z podkładką wyrównawczą kulową i przeciwnakrętką
Zalety i istotne kryteria wyboru elementów wyrównawczych
Elementy wyrównawcze mają liczne zalety, które czynią je niezbędnymi w wielu zastosowaniach technicznych. Kompensują błędy nachylenia i kątamiędzy elementami, co redukuje obciążenie połączeń. Chroni to materiał przed naprężeniami, które mogą powstawać ze względu na tolerancje wykonania i osiadanie.
Ponadto elementy te umożliwiają proste i precyzyjne wyrównywanie komponentów, a dzięki temu szybkie i elastyczne dopasowywanie. Równomierny rozkład sił zapewnia stabilne połączenie i zwiększa wydajność całej konstrukcji. Poprzez minimalizację szczytów obciążenia elementy wyrównawcze przyczyniają się do zwiększania żywotności elementów łączących, takich jak śruby i inne mocowania.
Montaż staje się znacznie prostszy dzięki zastosowaniu podkładek kulistych i panewek zaciskowych, ponieważ elementy te można instalować szybko i nieskomplikowanie, a przez to oszczędzać czas i nakład pracy. Ponadto elementy z regulowaną wysokością mają duży zakres regulacji, od 15 mm do 40 mm, co zapewnia dużą elastyczność w różnych zastosowaniach.
Na zapytanie dostępne są również rozmiary specjalne produktów KIPP, które umożliwiają optymalne dopasowanie do konkretnych wymagań.
Elementy wyrównawcze znacząco przyczyniają się do zwiększenia wydajności i stabilności w różnych zastosowaniach technicznych.
Przy wyborze elementów wyrównawczych należy uwzględnić następujące kryteria:
- Jakość materiału
- Obciążalność
- Nośność
- Prostota montażu
- Kompatybilność z istniejącymi systemami
KIPP to Twój specjalista od elementów ustalających
Firma KIPP to specjalista w zakresie elementów pozycjonujących, które umożliwiają precyzyjne wyrównanie i dopasowanie do aplikacji technicznych. Poprzez obszerną paletę wysokiej jakości produktów oferujemy rozwiązania optymalnie dopasowane do Twoich indywidualnych zastosowań.
Nasze elementy wyrównawcze wyróżniają się prostotą obsługi, dużą elastycznością i niezawodnym działaniem. Czy to w budowie maszyn, czy instalacjach produkcyjnych, czy też zastosowaniach specjalnych – KIPP oferuje najwyższą jakość i funkcjonalność.