Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Elastomere

powrót

AU/EU

Poliuretan

Szczegóły techniczne

Elastomery poliuretanowe (AU/EU) są wariantami elastomerowymi poliuretanu (PUR).
Są one wulkanizatami i nie posiadają żadnych właściwości termoplastycznych.
Charakteryzują się:

- znakomitą odpornością na zużycie
- dużą elastycznością
- wysoką gazoszczelnością

Tworzywo to stosowane jest przeważnie w instalacjach hydraulicznych (olej mineralny) do uszczelnień wytrzymałych na zużycie oraz budowie maszyn jako element amortyzacyjny.

NBR

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

Szczegóły techniczne

NBR jest kauczukiem na bazie akrylonitrylu oraz butadienu.

Tworzywo to posiada dobre właściwości mechaniczne i lepszą odporność na ścieranie niż większość innych elastomerów.

Dzięki bardzo dobrej odporności na oleje mineralne, emulsje woda/olej i wiele paliw NBR stał się standardowym tworzywem stosowanym do o-ringów oraz uszczelnień dynamicznych.

CR

Kauczuk chloroprenowy

Szczegóły techniczne

CR jest syntetycznym elastomerem na bazie chloroprenu.

Tworzywo to posiada dobre właściwości związane ze zużyciem oraz odporność na wpływy atmosferyczne. Dzięki zawartości chloru CR jest odporny na rozprzestrzenianie się płomieni.

Obszary zastosowania:

- przenośniki taśmowe w obszarze zewnętrznym
- profile uszczelniające okien
- uszczelnienia dl instalacji chłodniczych
- pasy klinowe

NR

Kauczuk naturalny

Szczegóły techniczne

NR do dzisiaj pozyskuje się w dużej części jako naturalny lateks z drzewa kauczukowego.
Rosnące zapotrzebowanie w przemyśle sprawia, że współcześnie wytwarza się go również syntetycznie w procesie petrochemicznym.

Kauczuk naturalny cechuje się względnie wysoką trwałością i elastycznością.
Ze względu na elastyczność, którą zachowuje również w niskich temperaturach stosowany jest bardzo często do zawieszenia silnika oraz elementów sprężynujących metalowo-gumowych.

FKM

Kauczuk fluorowy

Szczegóły techniczne

FKM jest kopolimerem na bazie fluorowanych węglowodorów.
Najlepiej znany jest pod nazwą handlową "Viton®" stosowaną przez markę DuPont.

W porównaniu z innymi elastomerami FKM jest bardzo drogi.
Dzięki odporności termicznej oraz na oleje mineralne, paliwa i kwaśne środki czyszczące znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względu na zbyt wysoką temperaturę i warunki chemiczne wykorzystanie NBR jest niemożliwe.

EPDM

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

Szczegóły techniczne

EPDM jest kauczukiem na bazie etylenu i propylenu.

Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na zużycie i znakomitą odpornością na alkaliczne środki czyszczące, rozpuszczalniki organiczne, alkohole i przegrzaną wodę.

Dzięki odporności na glikolowy płyn hamulcowy EPDM jest najważniejszym tworzywem uszczelniającym stosowanym w układach hamulcowych pojazdów.

70 EPDM 295 / 253815

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

Szczegóły techniczne

70 EPDM 295 / 253815 to kauczuk etylenowo-propylenowy.

291: wypełniony sadzą, czarny
253815: wypełniony substancją mineralną, biały

Został opracowany specjalnie do podkładek uszczelniających i zwykłych podkładek USIT®.
Podkładki uszczelniające Hygienic USIT® są przeznaczone specjalnie do zastosowań w przemyśle spożywczym, produkcji napojów i przemyśle farmaceutycznym.
Są szczególnie odporne na hydrolizę i na wszystkie środki czyszczące powszechnie stosowane w tych branżach
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl