FKM jest kopolimerem na bazie fluorowanych węglowodorów. Najlepiej znany jest pod nazwą handlową "Viton®" stosowaną przez markę DuPont.
W porównaniu z innymi elastomerami FKM jest bardzo drogi. Dzięki odporności termicznej oraz na oleje mineralne, paliwa i kwaśne środki czyszczące znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względu na zbyt wysoką temperaturę i warunki chemiczne wykorzystanie NBR jest niemożliwe.
Nazwa skrócona | FKM |
Nazwy handlowe | Viton® |
Nazwa chemiczna | Kauczuk fluorowy |
Właściwości mechaniczne |
|
Zakres twardości [shore A/D] | 60 - 90 |
Wytrzymałość na zużycie | średnia |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 10-17 |
Właściwości fizyczne |
|
Gęstość [g/cm³] | 2 |
Temperatury zastosowania |
|
Zakres temperatury przez krótki czas [°C] | -30 - 260 |
Zakres temperatury w trybie ciągłym [°C] | -20 - 230 |
Pozostałe właściwości |
|
Palność wg UL 94 | V-2 |
Odporność chemiczna |
|
smary i oleje mineralne | ++ |
benzyna | ++ |
kwasy słabe/silne | ++ / ++ |
ługi słabe/silne | + / - |
tetrachloroeten | + |
trichloroeten | + |
aceton | - - |
alkohole | - |
płyn hamulcowy | - - |
Odporność na hydrolizę | + |
warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | ++ |
++ bardzo dobry/ + dobry/ o jeszcze dobry/ - średni (wyraźna zmiana właściwości) / -- nieodpowiedni
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.