text.skipToContenttext.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

NR

Kauczuk naturalny

NR do dzisiaj pozyskuje się w dużej części jako naturalny lateks z drzewa kauczukowego. Rosnące zapotrzebowanie w przemyśle sprawia, że współcześnie wytwarza się go również syntetycznie w procesie petrochemicznym.

Kauczuk naturalny cechuje się względnie wysoką trwałością i elastycznością. Ze względu na elastyczność, którą zachowuje również w niskich temperaturach stosowany jest bardzo często do zawieszenia silnika oraz elementów sprężynujących metalowo-gumowych.

Nazwa skrócona

NR

Nazwy handlowe

 

Nazwa chemiczna

Kauczuk naturalny

Właściwości mechaniczne

 

  Zakres twardości [shore A/D]

30 - 90

  Wytrzymałość na zużycie

gut

  Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]

10-30

Właściwości fizyczne

 

  Gęstość [g/cm³]

1,35

Temperatury zastosowania

 

 Zakres temperatur przez krótki czas [°C]

-50 - 100

 Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C]

-30 - 80

Pozostałe właściwości

 

  Palność wg UL 94

brennt

Odporność chemiczna

 

  smary i oleje mineralne

-

  benzyna

- -

  kwasy słabe/silne

- / - -

  ługi słabe/silne

+ / o

  tetrachloroeten

- -

  trichloroeten

- -

  aceton

o

  alkohole

++

  płyn hamulcowy

++

  Odporność na hydrolizę
  (gorąca woda)

+

  warunki atmosferyczne/promieniowanie UV

+

 ++ bardzo dobry/ + dobry/ o jeszcze dobry/ - średni (wyraźna zmiana właściwości) / -- nieodpowiedni

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.