text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

EPDM

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

EPDM jest kauczukiem na bazie etylenu i propylenu.

Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na zużycie i znakomitą odpornością na alkaliczne środki czyszczące, rozpuszczalniki organiczne, alkohole i przegrzaną wodę.

Dzięki odporności na glikolowy płyn hamulcowy EPDM jest najważniejszym tworzywem uszczelniającym stosowanym w układach hamulcowych pojazdów.

Nazwa skrócona

EPDM

Nazwy handlowe

 

Nazwa chemiczna

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

Właściwości mechaniczne

 

  Zakres twardości [shore A/D]

30 - 90

  Wytrzymałość na zużycie

gut

  Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]

10-20

Właściwości fizyczne

 

  Gęstość [g/cm³]

1,15

Temperatury zastosowania

 

 Zakres temperatur przez krótki czas [°C]

-40 - 150

 Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C]

-30 - 120

Pozostałe właściwości

 

  Palność wg UL 94

pali się

Odporność chemiczna

 

  smary i oleje mineralne

- -

  benzyna

- -

  kwasy słabe/silne

+ / o

  ługi słabe/silne

++ / ++

  tetrachloroeten

- -

  trichloroeten

- -

  aceton

++

  alkohole

++

  płyn hamulcowy

++

  Odporność na hydrolizę
  (gorąca woda)

++

  warunki atmosferyczne/promieniowanie UV

++

 ++ bardzo dobry/ + dobry/ o jeszcze dobry/ - średni (wyraźna zmiana właściwości) / -- nieodpowiedni

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.