text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

NBR

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

NBR jest kauczukiem na bazie akrylonitrylu oraz butadienu.

Tworzywo to posiada dobre właściwości mechaniczne i lepszą odporność na ścieranie niż większość innych elastomerów.

Dzięki bardzo dobrej odporności na oleje mineralne, emulsje woda/olej i wiele paliw NBR stał się standardowym tworzywem stosowanym do o-ringów oraz uszczelnień dynamicznych.

Nazwa skrócona

NBR

Nazwy handlowe

Perbunan®
Buna N®

Oznaczenie chemiczne

Kauczuk butadieniowo-akrylonitrylowy

Właściwości mechaniczne

 

  Zakres twardości [shore A/D]

40 - 90

  Wytrzymałość na zużycie

dobra - bardzo dobra

  Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]

10 - 25

Właściwości fizyczne

 

  Gęstość [g/cm³]

1,4

Temperatura zastosowania

 

 Zakres temperatur przez krótki czas [°C]

-40 - 120

 Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C]

-30 - 100

Pozostałe właściwości

 

  Palność wg UL 94

pali się (jeszcze HB)

Odporność chemiczna

 

  smary i oleje mineralne

++

  benzyna

++

  kwasy słabe/silne

o / - -

  ługi słabe/silne

+ / -

  tetrachloroeten

-

  trichloroeten

- -

  aceton

- -

  alkohole

+

  płyn hamulcowy

-

  Odporność na hydrolizę
  (gorąca woda)

+

  warunki atmosferyczne/promieniowanie UV

o

 ++ bardzo dobry/ + dobry/ o jeszcze dobry/ - średni (wyraźna zmiana właściwości) / -- nieodpowiedni

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.