75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 to kauczuk etylenowo-propylenowy.
291: wypełniony sadzą, czarny
253815: wypełniony substancją mineralną, biały
Został opracowany specjalnie do podkładek uszczelniających i zwykłych podkładek USIT®. Podkładki uszczelniające Hygienic USIT® są przeznaczone specjalnie do zastosowań w przemyśle spożywczym, produkcji napojów i przemyśle farmaceutycznym. Są szczególnie odporne na hydrolizę i na wszystkie środki czyszczące powszechnie stosowane w tych branżach.
Nazwa skrócona | 75 EPDM 295 / 253815 |
Oznaczenie chemiczne | Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy |
Właściwości mechaniczne |
|
Zakres twardości [shore A/D] | 70 - 80 |
Wytrzymałość na zużycie | dobra |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 14-18 |
Właściwości fizyczne |
|
Gęstość [g/cm³] | 1,08 - 1,10 |
Temperatury zastosowania |
|
Zakres temperatur przez krótki czas [°C] | -50 - 180 |
Zakres temperatur w trybie trybie ciągłym [°C] | -40 - 150 |
Pozostałe właściwości |
|
Palność wg UL 94 | brak danych |
Odporność chemiczna |
|
smary i oleje mineralne | - - |
benzyna | - - |
kwasy słabe/silne | + /+ |
ługi słabe/silne | ++ / ++ |
perchloroetylen | - - |
trójchloroetylen | - - |
aceton | ++ |
alkohole | ++ |
płyn hamulcowy | ++ |
Odporność na hydrolizę | ++ |
Warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | ++ |
++ bardzo dobry/ + dobry/ o jeszcze dobry/ - średni (wyraźna zmiana właściwości) / -- nieodpowiedni
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.