- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- K0364
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0790
Trzpienie montażowe
- K0790
Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1803
Trzpień montażowy zamykany
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, ze stali nierdzewnej, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, nastawne
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, o dużej wytrzymałości na ścinanie, regulowane
- K0641
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0746
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z uchwytem pierścieniowym ze stali nierdzewnej
- K1414
Trzpienie montażowe z blokadą łba
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0363
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1804
Trzpienie montażowe zamykane z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1804
Trzpienie montażowe zamykane z uchwytem teowym z tworzywa sztucznego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0366
Trzpienie montażowe z uchwytem teowym aluminiowym
- K0642
Trzpienie montażowe z uchwytem L aluminiowym
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali lub stali nierdzewnej bez łba, z gwintem
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z gwintem
- K1064
Trzpień montażowy z regulacją
- K1065
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K1844
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym
- K1843
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym
- K1066
Tuleja z zamknięciem obrotowym
- K1066
Tuleja
- K1067
Trzpień blokujący do tulei
- K1561
Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
- K1562
Zamknięcia zaciskowe ze stali nierdzewnej
- K1563
Pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej do zamknięć zaciskowych
- K1564
Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej
- K1565
Trzpienie blokujące ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K1068
Tuleje magnetyczne
- K1069
Kołek do tulei magnetycznej
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych z zabezpieczeniem gwintu
- K1841
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu
- K1842
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu
- K1416
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do trzpieni montażowych z blokadą łba
- K1462
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z kołnierzem do trzpieni montażowych
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1842Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Tuleje mocujące tworzą punkt mocowania dla trzpieni montażowych lub sworzni wtykowych, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.
W przypadku tulei mocujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei. Czujnik umożliwia sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei mocującej, czy nie. W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy.Materiał:Tuleja mocująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.
Nakrętka zaciskowa mosiężna. Wersja:Tuleja mocująca niepowlekana. Nakrętka zaciskowa niklowana.Wskazówka:Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana. Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.Zastosowanie:Tuleje mocujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy znajdzie się w żądanym miejscu.Montaż:Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: gwint przelotowy Forma B: z gwintem i kołnierzem Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | N | T | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1842.1105120 | A | Gwint przelotowy | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 | | | 90,27 PLN | | K1842.1106160 | A | Gwint przelotowy | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 95,31 PLN | | K1842.1108160 | A | Gwint przelotowy | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 95,31 PLN | | K1842.1110240 | A | Gwint przelotowy | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 105,35 PLN | | K1842.1112240 | A | Gwint przelotowy | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 105,35 PLN | | K1842.1116300 | A | Gwint przelotowy | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 110,39 PLN | |
|
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma B, z gwintem i kołnierzem |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | D | D1 | D2 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | N | T | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1842.1205120 | B | z gwintem i kołnierzem | 5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | 11,2 | 4 | M12 | 2 | 2 | 5 | | | 97,79 PLN | | K1842.1206160 | B | z gwintem i kołnierzem | 6 | 24 | 7,5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 12,1 | 4 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 102,83 PLN | | K1842.1208160 | B | z gwintem i kołnierzem | 8 | 24 | 10 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | 13,1 | 4 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 102,83 PLN | | K1842.1210240 | B | z gwintem i kołnierzem | 10 | 34 | 13 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4 | 19,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 112,86 PLN | | K1842.1212240 | B | z gwintem i kołnierzem | 12 | 34 | 15 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | 20,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 112,86 PLN | | K1842.1216300 | B | z gwintem i kołnierzem | 16 | 40 | 20 | 3 | 30 | 5 | 10 | 6 | 23,2 | 4 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 117,86 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|