Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej.
Magnes neodymowy.
Wersja:Obudowa niepowlekana.Wskazówka:Magnes w tulei przyciąga kołek (K1069) i trzyma go z podaną siłą mocującą.
Dokładność powtarzania ± 0,25 mm. Dokładność powtarzania można zwiększyć za pomocą dodatkowych kołków ustalających.

Wymiary montażowe forma A:
grubość płyt min. 6 mm.
Wymiary montażowe forma B:
grubość płyt maks. 10 mm.
Wymiary montażowe forma C:
grubość płyt >10 mm.
Wymiary montażowe forma D:
otwór nieprzelotowy.
Na zapytanie:Odpowiednia nakrętka.Wyposażenie:Trzpień K1069Wskazówka dotycząca planu:
1) Magnes
2) Pierścień zabezpieczający
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1068 Tuleje magnetyczne 393 kB
 Wskazówka techniczna 173 kB

Rysunki

Tuleje magnetyczne
Tuleje magnetyczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSiła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1068.670,8≤80 °C 37,78 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl