Firma KIPP ma w swojej ofercie dociskacze o różnych kształtach – odpowiedni do każdego zastosowania:
Dociskacze są w praktyce często nazywane również szybkimi naciągaczami lub napinaczami suwakowymi. Przy napinaczach poziomych dźwignia uruchamiająca znajduje się w poziomej pozycji wyjściowej, przy pionowych napinaczach w pionowej pozycji wyjściowej. Uchwyt jest wykonany z tworzywa sztucznego. Uchwyt jest olejoodporny i ma dobre właściwości haptyczne.
Udoskonaleniem wersji standardowej są dociskacze KIPP lock i modele wyposażone w KIPP lock+. KIPP lock wyróżnia się ergonomiczną i łatwą w obsłudze formą uchwytu oraz trwałością. Dzięki specjalnej POWIERZCHNI NITROKSOWEJ produkty są odporne na korozję, a dzięki stożkowemu ramieniu mocującemy z profilem U są niezwykle stabilne. System KIPP lock+ dodatkowo uzupełnia zalety KIPP lock o blokadę. W ten sposób uchwyt można uruchomić dopiero po zwolnieniu blokady.
Wysokość mocowania pionowego lub poziomego dociskacza marki KIPP można dopasować za pomocą śruby dociskowej. Gwarantuje to płynne ustawienie w zakresie 35 mm przy prawie niezmiennej sile zaciskowej. Można ją dopasować za pomocą śruby nastawczej, która znajduje się pod dźwignią na przegubie, w zależności od wymagań do maksymalnie 2500 N.
Dociskacze marki KIPP są dostępne ze stopą poziomą lub pionową. Napinacze suwakowe można w ten sposób łatwo zamocować odpowiednio do danego wymogu montażowego. Śrubę dociskową można dodatkowo wyregulować ręcznie w zależności od sytuacji. W firmie KIPP znajdują się dociskacze zarówno ze stali jako i ze stali nierdzewnej.
Do rozszerzenia inteligentnej produkcji w firmie KIPP zajdują się również dociskacze z wbudowanym czujnikiem siły. Produkty umożliwiają dokładne ustawienie i pomiar siły mocującej i zaliczają się do linii produktów FEATURE grip. Dzięki czujnikowi siły możliwe jest definiowanie i identyfikowanie mocowanych przedmiotów obrabianych. W ten sposób produkcja jest jeszcze dokładniej dokumentowana, aby móc określić możliwości optymalizacji lub problemy jakościowe.
W przeciwieństwie do poziomych i pionowych dociskaczy napinacze suwakowe wyróżniają się kompaktową konstrukcją i dużymi siłami zacisku. Kolejną korzyścią jest prosta i zrozumiała obsługa. Napinacze suwakowe mają liniową siłę działania.
Dociskacze pneumatyczne marki KIPP są szczególnym modelem dociskaczy. Nie są obsługiwane ręcznie, lecz zaciskanie odbywa się za pomocą ciśnienia powietrza. W ten sposób dociskacze pneumatyczne można wprowadzić w automatyczne procesy i instalacje. Do eksploatacji można wykorzystać każdy standardowy system sprężonego powietrza. Dzięki automatyzacji można również łatwo i bez problemów wyszukać pozycje końcowe.
Dociskacze marki KIPP mają wysoką jakość i są solidne przez co idealnie nadają się również do zastosowań w sektorze budowy maszyn – BEZPIECZNIE Z MARKĄ KIPP. |