- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Prowadnice teleskopowe pełnią rolę modułów funkcjonalnych dla wszelkiego rodzaju szuflad i systemów wysuwanych.. Są one dostępne w wersji wyciąganej na niepełną i całkowitą długość, po części z funkcją tłumienia położenia krańcowego.. Wersje o dużej nośności znakomicie nadają się do zastosowania w branży budowy urządzeń produkcyjnych i konstrukcji z blachy oraz w modułach peryferyjnych wykorzystywanych do budowy instalacji.
Prowadnice teleskopowe: dużego obciążenia, rozkładane na pełną długość i więcej
Firma HEINRICH KIPP WERK ma duży asortyment prowadnic teleskopowych. Oprócz różnych modeli do różnych obszarów obciążenia można wybierać spośród różnych wyciągów, wariantów wyposażenia i materiałów.
Z powodu dużej różnorodności produktów szyny teleskopowe firmy KIPP można zastosować w różnych obszarach zastosowania. Poza branżą budowy maszyn i urządzeń można je znaleźć na przykład w budowie mebli, służbie zdrowia, branży IT oraz w pojazdach służb ratowniczych.
|
|
|
Szyny teleskopowe – wersje i rodzaje
Różne rodzaje i wersje prowadnic teleskopowych umożliwiają szeroki zakres zastosowań i wykorzystania. Szyny teleskopowe są zasadniczo zbudowane z szyn, koszyków kulkowych i kul. W zależności od wersji komponenty te mogą się różnić. |
|
|
Ze względu na duże obciążenia, jakie mogą działać na prowadnice teleskopowe, są one zasadniczo wykonane z metalu. Stosuje się stal, stal nierdzewną lub aluminium. Metale są stosowane również w przypadku kul, aby móc w ten sposób zapewnić wyższą granicę obciążenia. Tylko w koszykach kulowych stosuje się zarówno tworzywa sztuczne, jak i metale. |
|
|
Obszary obciążenia i możliwości zastosowania
Nie każda prowadnica teleskopowa może być narażona na te same obciążenia. W celu lepszego przyporządkowania można je przydzielić do trzech różnych obszarów obciążenia:
- Lekki (do 50 kg)
- Średni (od 51 kg do 99 kg)
- Ciężki (więcej niż 100 kg)
Szyny z lekkiego obszaru do 50 kg nadają się do ograniczonych obciążeń, które występują w prostych zastosowaniach komercyjnych, ale również w przemyśle meblowym, jak w szafkach kuchennych, szufladach lub szafkach łazienkowych.
W obszarze średnim, od 51 kg do 99 kg, prowadnice teleskopowe są stosowane między innymi w technice transportowej i technice motoryzacyjnej. Ponadto są one stosowane w handlu detalicznym i aptekach, np. na szafkach na leki, oraz w sektorze IT, np. na stojakach serwerowych..
Prowadnice teleskopowe dla zakresu ciężkiego, określane również jako szyny do ciężkiego obciążenia, wytrzymują obciążenie do ponad 100 kg. Kwalifikuje to je do stosowania w maszynach i w technice transportowej. Dzięki szczególnie stabilnej konstrukcji wytrzymałe szyny KIPP nadają się również do stosowania w pojazdach uprzywilejowanych i ratowniczych straży pożarnej, służb ratowniczych, ochrony przed katastrofami, a nawet wojska lub niemieckich sił zbrojnych..
|
|
|
Wersje wyposażenia prowadnic teleskopowych KIPP
Szyny teleskopowe nie są sobie równe. Obok różnych materiałów i zakresów obciążenia można również rozróżniać między licznymi wariantami wyposażenia, które uzupełnia prowadnice teleskopowe. |
|
|
Prowadnice teleskopowe z Soft-Close
Funkcja Soft-Close prowadnic teleskopowych znajduje zastosowanie przy zamykaniu. Przechwytuje ona szynę tuż przed położeniem krańcowym i zapewnia tłumione, niezależne wciąganie aż do położenia krańcowego. |
|
|
Prowadnice teleskopowe z samoistnym wciąganiem
Samoistne wciąganie również ułatwia zamkanie. Umożliwia prowadnicy teleskopowej samodzielne przesunięcie na pozycję krańcową. |
|
|
Prowadnice teleskopowe z funkcją Push to open
Funkcja Push to open, określana również mianem Touch to open, ułatwia otwieranie prowadnic teleskopowych. Wystarczy tylko lekko nacisnąć, a szyny samoistnie się wysuwają. |
|
|
Prowadnice teleskopowe z otwartą zapadką
Prowadnice teleskopowe, które są wyposażone w funkcję „zapadka otwarta”, zatrzymują się przy w pełni wysuniętym suwie i utrzymują tę pozycję. Zapobiega to samoistnemu zamknięciu. |
|
|
Prowadnice teleskopowe z zamkniętą zapadką
Przeciwieństwem opcji „zapadka otwarta” jest funkcja „zapadka zamknięta”. Zapewnia to zachowanie wysuniętej pozycji prowadnicy teleskopowej w stanie zamkniętym i utrzymanie tej pozycji. |
|
|
Prowadnice teleskopowe z dźwignią uruchamiającą
Wybrane prowadnice teleskopowe są wyposażone w dźwignię uruchamiającą. Szyny te blokują się w otwartej i zamkniętej pozycji i można je odblokować tylko za pomocą dźwigni uruchamiającej. |
|
|
Prowadnice teleskopowe: różne wyciągi |
|
Rozkładanie na niepełną długość
|
|
Rozkładanie na pełną długość
|
|
Wyciąg z ponad 100% długością wyróżnia się suwem dłuższym niż długość. Ponieważ prowadnice teleskopowe z ponad 100% długością w całkowicie otwartym stanie są narażone na większe obciążenia, muszą mieć szczególnie stabilną konstrukcję. |
|
|
Zamawianie prowadnic teleskopowych online na stronie KIPP
Proste i wygodne zamawianie prowadnic teleskopowych online. W firmie KIPP można znaleźć szyny, które wytrzymują obciążenie od 10 kg do 300 kg. Ze względu na duży wybór, produkty są bardzo uniwersalne. Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej prowadnicy teleskopowej, prosimy o kontakt! Nasi eksperci chętnie udzielą porad, a w razie potrzeby opracują indywidualne rozwiązanie, specjalne dostosowane do Państwa wymagań. |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|