Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej
K1564

Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna.Wersja:Hartowane.Wskazówka:Kolor może odbiegać od ilustracji wskutek utwardzenia.Wskazówki obsługowe:Wkręcić sworzeń mocujący do gwintu i dokręcić. Patrz rysunek montażowy.Wyposażenie:Mocowania pozycjonujące okrągłe K1740.
Mocowania pozycjonujące kołnierzowe K1741.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1564 Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej 211 kB

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HH1LMSWCADOsp.CenaZamów
K1564.16677,60,55,8M04X0,75 20,65 PLN
K1564.18898,70,55,8M05X0,87 20,65 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl