Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z gwintem
K1063

Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z gwintem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i przycisk ze stali nierdzewnej.
Kulka, sprężyna i pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej.
Oring z FKM.
Wersja:Obudowa niepowlekana.
Przycisk niepowlekany.
Kulka ulepszana cieplnie.
Wskazówka:Wymiary montażowe forma A, dla grubości płyt 6 mm.
Wymiary montażowe forma B, dla grubości płyt od 6 do 16 mm.
Uwaga:Podane siły rozsuwania obowiązują tylko w połączeniu z tuleją K1065.Wyposażenie:Tuleja montażowa K1065.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1063 Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z gwintem 286 kB
 Wskazówka techniczna 121 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z gwintem
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z gwintem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
maks.
Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła rozsuwania
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C 199,92 PLN
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C 212,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl