|
|
K1293Trzpienie rozprężne do małych otworów |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Trzpienie rozprężne są stosowane w małych otworach (forma A do otworów przelotowych, forma B do otworów przelotowych lub nieprzelotowych), do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych. Mocowanie następuje ręcznie, od góry, za pomocą klucza imbusowego. Mogą również być zeszlifowane przez klienta do żądanej średnicy. Otwór ustalający przedmiotu obrabianego powinien mieć tolerancję H7.
D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można zeszlifować "D".
- do zastosowania w otworach od Ø5 do Ø12,5 mm - kompaktowa konstrukcja, mała przestrzeń montażowa - prostota użycia - dowolna pozycja montażowa - możliwe różne warianty zabudowy - ochrona powierzchni przedmiotu obrabianego dzięki dociskowi powierzchniowemu - możliwość indywidualnego dopasowania do średnicy
Forma A: do otworów przelotowych. Forma B: do otworów przelotowych lub nieprzelotowych.Montaż:W razie potrzeby średnicę D można dopasować do wymaganej średnicy zamocowania. W takim przypadku trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,2 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie zeszlifować trzpień do średnicy wewnętrznej przedmiotu obrabianego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Maks. moment dokręcania Nm | maks. siła zacisku kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1293.105060 | A | 6 | 5 | 10 | 6 | M6 | M3 | 8 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0,9 | 0,19 | | | 135,85 PLN | | K1293.106080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 10 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 2,4 | 0,34 | | | 138,02 PLN | | K1293.108100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4,4 | 0,62 | | | 141,48 PLN | | K1293.110125 | A | 12,5 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8,1 | 0,62 | | | 146,35 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D min. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Maks. moment dokręcania Nm | maks. siła zacisku kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1293.204050 | B | 5 | 4 | 10 | 8 | M8 | 6,5 | 2,5 | 9,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0,9 | 0,15 | | | 131,09 PLN | | K1293.205060 | B | 6 | 5 | 12 | 8 | M8 | 8 | 2,5 | 9,8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0,9 | 0,19 | | | 131,09 PLN | | K1293.206080 | B | 8 | 6 | 12 | 8 | M8 | 10 | 2,5 | 9,8 | 6 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,34 | | | 132,69 PLN | | K1293.208100 | B | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | 12 | 3 | 11,8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4,4 | 0,62 | | | 136,47 PLN | | K1293.210120 | B | 12 | 10 | 14 | 10 | M10 | 15 | 3 | 11,8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 8,1 | 0,8 | | | 141,80 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|