OpisMateriał:Stal, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.
Stal nierdzewna 1.4404, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.
Wersja:Ocynkowane.
Z połyskiem.Wskazówka:Zawiasy są odporne na zginanie i skręcanie.
Kąt rozwarcia jest zależny od grubości drzwi:
- grubość materiału maks. 2 mm: kąt rozwarcia 125°
- grubość materiału maks. 8 mm: kąt rozwarcia 110°
- grubość materiału maks. 13 mm: kąt rozwarcia 100°Montaż:- Do montażu wpuszczanego lub od góry
- Do montażu z prawej albo lewej strony.
- Do stosowania w poziomie lub w pionie.Wskazówka dotycząca planu:1) montaż wpuszczany
2) montaż od góry
Cechy szczególne: