Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyt montażowy Ø 30 ze stali do przenośników rolkowych ze stali
K2140

Uchwyt montażowy Ø 30 ze stali do przenośników rolkowych ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Do zawieszania i podpierania krzyżowego przenośnika rolkowego ze stali przez rurę okrągłą lub rurę profilową Ø30, W razie potrzeby można również przykręcić uchwyt montażowy.Zakres dostawy1 uchwyt montażowy.
4 śruby wiercące DIN 7504 forma N - 3,9 x16.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 K2140_Datasheet_31633_Uchwyt_monta_owy_30_ze_stali_do_przeno_nik_w_rolkowych_ze_stali--pl 216 kB

Rysunki

Uchwyt montażowy Ø 30 ze stali do przenośników rolkowych ze stali

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
CADOsp.CenaZamów
K2140.30stalocynkowany 23,55 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl