- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K2106
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0409
Wskaźniki położenia
- K2107
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0410
Wskaźniki położenia
- K2108
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2106Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus z poliamidu 6. Wał pusty ze stali nierdzewny. Okienko z tworzywa sztucznego. Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.Wersja:Korpus wysokoudarowy. Wał pusty i wkręt bez łba niepowlekany. Kółka liczydła czarne, cyfry białe.Wskazówka:Cyfrowe wskaźniki położenia umożliwiają bezpośredni odczyt nastawionych wartości pomiarowych. Wartość wskazania na jeden obrót trzpienia (odpowiedni skok trzpienia) można wybierać, przy czym to przekładnia realizuje wartości. Wskaźniki położenia wyróżniają się małą konstrukcją oraz bardzo wyraźnym wskazaniem. Najlepiej sprawdzają się przy małych odstępach trzpienia oraz małych średnicach wałków. Posiadają one ogranicznik momentu obrotowego, który umieszcza się w otworze po przeciwnej stronie.Dane techniczne:– licznik składa się z 3 cyfr + dokładny odczyt – wysokość cyfr ok. 4 mm – średnica wału 10 H7 mm – odporność termiczna do 80 °C – odporny na olej i rozpuszczalnikiNa zapytanie:Wskazanie w calachCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | B | D | H | L | Skok gwintu | Przecinek w pozycji | maks. prędkość obrotowa obr/min | Położenie montażowe | Kierunek liczenia | Wskazanie po pierwszym obrocie | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2106.01001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 1 | 2 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 2 | 1 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 2 | 2 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 3 | 1 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 3 | 2 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 4 | 1 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 4 | 2 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 1 | 1 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 1 | 2 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 2 | 1 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 2 | 2 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 3 | 1 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 3 | 2 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 4 | 1 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 4 | 2 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 1 | 1 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 1 | 2 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 2 | 1 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 2 | 2 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 3 | 1 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 3 | 2 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 4 | 1 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 4 | 2 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 1 | 1 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 1 | 2 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 2 | 1 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 2 | 2 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 3 | 1 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 3 | 2 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 4 | 1 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 4 | 2 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 1 | 1 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 1 | 2 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 2 | 1 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 2 | 2 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 3 | 1 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 3 | 2 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 4 | 1 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 4 | 2 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 1 | 1 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 1 | 2 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 2 | 1 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 2 | 2 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 3 | 1 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 3 | 2 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 4 | 1 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 4 | 2 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 1 | 1 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 1 | 2 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 2 | 1 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 2 | 2 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 3 | 1 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 3 | 2 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 4 | 1 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 4 | 2 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 1 | 1 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 1 | 2 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 2 | 1 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 2 | 2 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 3 | 1 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 3 | 2 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 4 | 1 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 4 | 2 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 1 | 1 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 1 | 2 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 2 | 1 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 2 | 2 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 3 | 1 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 3 | 2 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 4 | 1 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 4 | 2 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 1 | 2 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 2 | 1 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 2 | 2 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 3 | 1 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 3 | 2 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 4 | 1 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.01001422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 500 | 4 | 2 | 01,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 1 | 1 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 1 | 2 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 2 | 1 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 2 | 2 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 3 | 1 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 3 | 2 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 4 | 1 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02001422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 500 | 4 | 2 | 02,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 1 | 1 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 1 | 2 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 2 | 1 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 2 | 2 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 3 | 1 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 3 | 2 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 4 | 1 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.02501422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 500 | 4 | 2 | 02,5 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 1 | 1 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 1 | 2 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 2 | 1 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 2 | 2 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 3 | 1 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 3 | 2 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 4 | 1 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.03001422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 500 | 4 | 2 | 03,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 1 | 1 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 1 | 2 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 2 | 1 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 2 | 2 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 3 | 1 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 3 | 2 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 4 | 1 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.04001422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 375 | 4 | 2 | 04,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 1 | 1 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 1 | 2 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 2 | 1 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 2 | 2 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 3 | 1 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 3 | 2 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 4 | 1 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.05001422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 300 | 4 | 2 | 05,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 1 | 1 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 1 | 2 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 2 | 1 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 2 | 2 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 3 | 1 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 3 | 2 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 4 | 1 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.06001422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 250 | 4 | 2 | 06,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 1 | 1 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 1 | 2 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 2 | 1 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 2 | 2 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 3 | 1 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 3 | 2 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 4 | 1 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.08001422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 180 | 4 | 2 | 08,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001112 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 1 | 1 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001122 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 1 | 2 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001212 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 2 | 1 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001222 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 2 | 2 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001312 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 3 | 1 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001322 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 3 | 2 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001412 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 4 | 1 | 10,0 | | | 327,22 PLN | | K2106.10001422 | czarny | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 150 | 4 | 2 | 10,0 | | | 327,22 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|