- z dwoma przyciskami
- z czerwoną lub zieloną diodą LED
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Montaż: po stronie obsługi
Opis
Materiał
Ramię uchwytu z tworzywa PA6.
Rura połączeniowa z tworzywa PVC.
Rura połączeniowa z tworzywa PVC.
Wersja
Ramię uchwytu o delikatnej strukturze, czarne.
Rura połączeniowa toczona, czarna.
Rura połączeniowa toczona, czarna.
Wskazówka
Przycisk 1 (zestyk przełączny)
Przycisk 2 (zestyk zwierny)
2 diody LED
Wtyczka 8-pin
Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.
Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.
Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
Przycisk 2 (zestyk zwierny)
2 diody LED
Wtyczka 8-pin
Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.
Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.
Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
Montaż
Od przodu.
Wskazówka dotycząca planu
2) LED czerwony
3) LED zielony
4) Przycisk 1
5) Przycisk 2
6) Wtyczka, M12x1
3) LED zielony
4) Przycisk 1
5) Przycisk 2
6) Wtyczka, M12x1
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.