text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Ramię uchwytu z tworzywa PA6.
Rura połączeniowa z tworzywa PVC.
Wersja
Ramię uchwytu o delikatnej strukturze, czarne.
Rura połączeniowa toczona, czarna.
Wskazówka
Forma A:
Przycisk 1 (zestyk przełączny)
Przycisk 2 (zestyk zwierny)
2 diody LED
Wtyczka 8-pin

Forma B:
wyłącznik awaryjny (2 zestyki rozwierne)
Przycisk 1 (zestyk przełączny)
Przycisk 2 (zestyk zwierny)
2 diody LED
Wtyczka 12-pin

Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe (K1498) z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.

Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.

Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
Montaż
Od przodu.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wyłącznik awaryjny
2) LED czerwony
3) LED zielony
4) Przycisk 1
5) Przycisk 2
6) Wtyczka, M12x1

Inni klienci kupili również