Linia produktowa FEATUREgrip firmy KIPP to błyskotliwe, inteligentne komponenty i rozwiązania z możliwością łączenia w sieć, opracowane specjalnie do wymogów przemysłu 4.0. Te innowacyjne produkty zawierają dodatkowe informacje o czujnikach i sygnałach oraz umożliwiają płynną integrację z cyfrowymi procesami produkcji. Sposób działania Produkty linii FEATUREgrip są wyposażone w inteligentne czujniki i usieciowione technologie, które umożliwiają gromadzenie i przesyłanie właściwych danych w trakcie procesu produkcji. Dzięki temu użytkownicy mogą lepiej nadzorować, analizować i optymalizować swoje procesy. Zasadniczo w firmie KIPP rozróżnia się produkty bezprzewodowe i na kabel. | Zalety
Zakresy zastosowania Produkty linii FEATUREgrip mają zastosowanie prawie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których do pracy wykorzystywana jest technologia 4.0, w szczególności w przemyśle produkcyjnym, budowie maszyn, przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym. |
FEATUREgrip
Dodano do koszyka
Przewodowe
Przewodowe elementy obsługowe są podłączane kablem bezpośrednio do maszyny lub instalacji. Produkty te można szybko i łatwo zintegrować w układzie sterowania za pomocą przewodu.