- z przyciskiem
- z czerwoną lub zieloną diodą LED
- różne możliwości podłączania
- Montaż: od strony tylnej
Opis
Materiał
Tworzywo sztuczne PA6.
Wersja
o delikatnej strukturze, czarne.
Wskazówka
Przycisk z czerwoną lub zieloną diodą LED.
Podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno).
Stopień ochrony: IP65 (po przykręceniu złącza wtykowego).
Podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno).
Stopień ochrony: IP65 (po przykręceniu złącza wtykowego).
Montaż
Od tyłu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.