Materiał
Tworzywo sztuczne PA6.
Wersja
o delikatnej strukturze, czarne.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem z wtyczką
od
1 005,35 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem z kablem
od
990,86 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Tworzywo sztuczne PA6.
Wersja
o delikatnej strukturze, czarne.
Wskazówka
Przycisk z czerwoną lub zieloną diodą LED.
Forma A:
podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe (K1498) z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.)
Forma B:
kabel przyłączeniowy o dł. 5 m, wyprowadzony z powierzchni przykręcania ramienia uchwytu.
Stopień ochrony: IP65 (dla formy A po przykręceniu złącza wtykowego).
Forma A:
podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe (K1498) z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.)
Forma B:
kabel przyłączeniowy o dł. 5 m, wyprowadzony z powierzchni przykręcania ramienia uchwytu.
Stopień ochrony: IP65 (dla formy A po przykręceniu złącza wtykowego).
Montaż
Od tyłu.
Wskazówka dotycząca planu
forma A: z wtyczką
forma B: z kablem
forma B: z kablem