Opis
Wskazówka
Zamki z podkładką stopniową stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Obrót pokrętła w prawo daje możliwość stopniowego zwiększania zakresu ruchu do 9,5 mm przy maksymalnym kącie obrotu 270°.
Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.
Ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.
Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.
Ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
1) Oring
2) Adapter
a) Czworokąt 7 mm
b) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
1) Oring
2) Adapter
Accessory
Klucze nasadowe K0535
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.