Stal sprężynowa.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Tarcza do mocowania trzpienia zamykającego. W ten sposób trzpień zamykający jest połączony z osłoną w sposób zapobiegający zagubieniu.
Accessory
Zamki ćwierćobrotowe K1730.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Zamknięcia ćwierćobrotowe

Zamknięcia ćwierćobrotowe służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Zamknięcie jest zamykane i otwierane przez obrót 90°. Tak zwany trzpień poprzeczny w trzpieniu zamykającym porusza się przy tym po krzywej w dolnej części zamknięcia, naprężając w ten sposób wstępnie sprężynę. W punkcie końcowym krzywej znajduje się małe zagłębienie, w którym zatrzaskuje się trzpień krzyżowy. Siła naprężenia zamknięcia wytworzona przez sprężynę zapewnia, że połączenie pozostaje zamknięte bezpiecznie bez wibracji.

Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie. Obsługa odbywa się przez rowek, rowek krzyżowy lub bez narzędzi przez uchwyt radełkowany / pokrętło gwiaździste. Zamknięcie ćwierćobrotowe składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.

Inni klienci kupili również