Tarcza kółka z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
Opony z gumy pełnej z powłoką bieżną Elastik.
Wskazówka
Opony zwulkanizowane z felgą. Kółka z oponami z pełnej gumy z powłoką bieżną Elastik charakteryzują się dużą wytrzymałością na zużycie, niewielkim oporem tarcia tocznego i dużym komfortem jazdy. Temperatura użycia od -30°C do +80°C.
Kółka są używane jako koła przednie w widłowych wózkach podnoszących.
Inne rozmiary na zamówienie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również