Stal.
Wersja
hartowane (52 +2 HRC) i oksydowane.
Wskazówka
Kostki mocujące są przeznaczone do zabudowy w szczękach mocujących do imadeł. Do zabudowy wystarcza rowek z otworem gwintowanym. Ostre krawędzie kostek mocujących są dociskane do przedmiotu obrabianego i zapobiegają ruchom bocznym i w poziomie.

– dopasowane kształtowo mocowanie umożliwia wysokie wartości cięcia.
– niewielka wysokość mocowania, wynosząca 1,5 mm (oszczędność kosztów mocowania).
– kontur kłów wytwarza niewielki docisk w dół.
Jako osprzęt dostępny jest pasujący ogranicznik.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przedmiot obrabiany
2) Szczęka mocująca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również