2 Wynik

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
hartowane (52 +2 HRC) i oksydowane.
Wskazówka
Kostki mocujące są przeznaczone do zabudowy w szczękach mocujących do imadeł. Do zabudowy wystarcza rowek z otworem gwintowanym. Ostre krawędzie kostek mocujących są dociskane do przedmiotu obrabianego i zapobiegają ruchom bocznym i w poziomie.

– dopasowane kształtowo mocowanie umożliwia wysokie wartości cięcia.
– niewielka wysokość mocowania, wynosząca 1,5 mm (oszczędność kosztów mocowania).
– kontur kłów wytwarza niewielki docisk w dół.
Jako osprzęt dostępny jest pasujący ogranicznik.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przedmiot obrabiany
2) Szczęka mocująca

Inni klienci kupili również